Protección del accesos en varias estaciones en la logística de carretillas elevadoras
Desde la evaluación de riesgos hasta la validación: nuestras Safety Solutions le ofrecen soluciones completas para sus sistemas. Los conceptos de seguridad innovadores de nuestros equipos de expertos garantizan un flujo de materiales eficiente, una seguridad ininterrumpida y una alta disponibilidad de su instalación. Incluso allí donde los conceptos convencionales alcanzan sus límites. Siempre conforme a la ley, con certificación CE y conforme a las normas. De este modo, la implementación le resultará especialmente sencilla.
Si hay vehículos de transporte (como carretillas elevadoras) trabajando en una zona de peligro de una estación de transferencia, se requiere una distinción fiable entre carretillas elevadoras y personas para la protección del accesos. Muchas veces, las posibilidades de los conceptos de seguridad más comunes están limitadas y requieren considerables modificaciones a nivel estructural y de proceso para garantizar un funcionamiento seguro. En la práctica, esto puede comprometer el funcionamiento con riesgos residuales elevados, que requieren un alto nivel de responsabilidad individual y disciplina por parte del personal operador. Por ejemplo, durante la transferencia se puede producir una brecha de seguridad junto a la carretilla elevadora, puede ser necesario hacer funcionar el sistema a una velocidad reducida durante la aproximación, o puede ser necesario detenerlo por completo durante el traspaso.
Nuestra Safety Solution para la protección de accesos de varias estaciones en la logística con carretillas elevadoras está optimizada especialmente para estos casos de aplicación. Garantiza una seguridad sin interrupciones y simultáneamente un mayor rendimiento de la instalación gracias a procesos optimizados.
Requisito:
En un transportador transversal hay varias estaciones de transferencia en las que entran y salen carretillas elevadoras con material. Toda la zona de transferencia debe asegurarse contra el acceso de personas. Si se aproxima una carretilla elevadora, la estación correspondiente debe ser habilitada para que pueda entrar.
Solución:
Escáneres láser de seguridad con campo de protección alineado verticalmente protegen el acceso. En cada estación, otros sensores monitorizan el movimiento de las carretillas elevadoras y transmiten esta información al sistema de seguridad.
Este ajusta el campo de protección para la entrada a la estación. Todo el proceso se monitoriza para garantizar la seguridad.
Principio de funcionamiento:
El campo de protección vertical está instalado delante de la zona de peligro. Además, cada estación está controlada por sensores de supervisión. Únicamente cuando una carretilla elevadora se aproxima a una estación, el sistema de seguridad libera un área definida en el campo de protección exactamente para esa estación. El resto de estaciones siguen estando protegidas por el campo de protección. En cuanto la carretilla elevadora sale del área supervisada, se restablece el estado original del campo de protección. De este modo, las carretillas elevadoras pueden entrar y salir sin interrupciones, y pueden utilizar todas las estaciones de forma simultánea e independiente entre sí.
Sus ventajas
- Ahorre tiempo y dinero con nuestras soluciones de seguridad predesarrolladas y optimizadas para los procesos
- Supervisión continua de toda el área de transferencia
con distinción fiable entre carretillas elevadoras y personal operador - Escalable a la cantidad de estaciones en su instalación
- La separación segura del área de transporte y el área de transferencia permite seguir optimizando los procesos de trabajo individuales
- Alta fiabilidad y disponibilidad
- Protección óptima contra manipulaciones
Componentes del sistema y parámetros de seguridad
| Sensor de seguridad: Escáner láser de seguridad RSL 400 | |
| Sensores de supervisión: Sensores de radar y de ultrasonidos | |
| Control del sistema: Siemens SIMATIC S7 | |
| Programa de seguridad Leuze | |
| PL d según ISO 13849-1, SILCL 2 según IEC 62061 | |
| Salida de seguridad bicanal |
Nuestro experto en soluciones, a su disposición:
Ben Harper
Teléfono: +1 (704) 219-5536
E-Mail: Ben.Harper@leuze.com