Area_guarding_of_linear_transfer_cars_1400x400

Protección de zonas de carros móviles de cruce

Desde la evaluación de riesgos hasta la validación: nuestras Safety Solutions le ofrecen soluciones completas para sus sistemas. Los conceptos de seguridad innovadores de nuestros equipos de expertos garantizan un flujo de materiales eficiente, una seguridad ininterrumpida y una alta disponibilidad de su instalación. Incluso allí donde los conceptos convencionales alcanzan sus límites. Siempre de manera jurídicamente segura, con certificación CE y conforme a la normativa. De este modo, la implementación le resultará especialmente sencilla.

Si el recorrido de transporte es atravesado por carros móviles de cruce, se deben tener en cuenta todas las secuencias de movimiento que se producen durante el desplazamiento al crear los conceptos de seguridad. También tienen que considerarse de forma global las funciones de seguridad necesarias: antes de habilitar el desplazamiento, durante el desplazamiento y al alcanzarse la posición final. En caso de que tenga que integrar las funciones necesarias para la protección de la zona en el carro móvil, esto puede influir considerablemente en el diseño del carro. Esto requiere, además, determinar de forma exacta la posición «on board».. Nuestra Safety Solution ofrece una alternativa autónoma para estas aplicaciones. Garantiza una protección ininterrumpida del área y, al mismo tiempo, maximiza la seguridad del proceso.

APIC_IL_PA_Safety-Solution_Transverse_trolley_DSPA_wl_700x500px

Requisito:

Los carros móviles cruzan el trayecto a intervalos regulares. Durante el proceso completo de movimiento, se debe proteger la parte relevante del trayecto contra el acceso de personas. Sin embargo, los carros móviles deben poder cruzar el área protegida de forma completamente automática.

Solución:

La parte relevante del trayecto se protege mediante escáneres láser de seguridad. Estos detectan con sus campos de protección el acceso y la presencia de personas. Durante el proceso de desplazamiento, se inhibe el contorno del carro de forma dinámica de los campos de protección. De este modo, toda el área queda protegida de manera óptima en todo momento.

Principio de funcionamiento:

Los escáneres láser de seguridad protegen el área del trayecto en el cual se mueven los carros móviles mediante sus campos de protección. Estos detectan simultáneamente la presencia de personas y la posición del carro en el área supervisada. Durante el desplazamiento, el sistema de seguridad utiliza esta información para inhibir el contorno del carro conmutando los campos de protección del área protegida. De este modo, el área supervisada queda protegida ininterrumpidamente y el nivel de seguridad se mantiene durante todo el proceso.

Sus ventajas

  • Supervisión de accesos y control de la presencia de personas
  • Seguridad ininterrumpida durante todo el proceso
  • Sin restricciones en el transporte de piezas, incluso de piezas sobresalientes
  • Sistema autónomo con integración sencilla en el circuito de seguridad del control superior
Safety_Solutions_pyramid_ES_700x500px

Componentes del sistema y parámetros de seguridad

  Sensor de seguridad: Escáner láser de seguridad RSL 400
Control del sistema: Siemens SIMATIC S7
Programa de seguridad Leuze
PL d según ISO 13849-1, SILCL 2 según IEC 62061
Salida de seguridad bicanal

Safety Solutions – Flyer (PDF, ~0,8 MB)
Protección de zonas de carros móviles lineales

Nuestro experto en soluciones, a su disposición:
Ben Harper

Teléfono: +1 (704) 219-5536

E-Mail: Ben.Harper@leuze.com