DCR56M2/R2
Lecteur stationnaire de codes 2D
| Série | DCR 56 |
| Puce | CMOS (Global Shutter) |
| Fonctions logicielles | Lecture des codes 1D Lecture des codes 2D |
| Types de codes lisibles | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Straight 2/5 entrelacé Aztec Codabar Code 11 Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Code Data Matrix Codes composites DotCode EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar RSS 14 Grid Matrix Han Xin MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma Code QRcode UPC-A UPC-E |
| Distance de lecture | 45 ... 400 mm |
| Groupe de risque de LED | LED cible : groupe libre (selon CIE 62471:2006) Eclairage : groupe de risque 1 (selon CIE 62471:2006) |
| Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
| Résolution caméra, verticale | 800 px |
| Angle d'ouverture du champ de lecture, horizontal | 46 ° |
| Angle d'ouverture du champ de lecture, vertical | 29 ° |
| Taille du module | 0,127 ... 0,528 mm |
| Tension d'alimentation UN | 5 V, CC, -5 ... 5 % |
| Consommation, max. | 220 mA |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Fonction | Déclenchement |
| Type | RS 232 |
| Fonction | Processus |
| Vitesse de transmission | 9.600 ... 230.400 Bd |
| Format des données | Configurable |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Interface données Signal IN |
| Type de connexion | Câble |
| Longueur de câble | 1.800 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Couleur de câble | Noir |
| Nombre de brins | 6 brins |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 36 mm x 24 mm x 43 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 120 g |
| Couleur du boîtier | Argent Rouge |
| Type de fixation | Filetage borgne M3 |
| Type d'affichage | LED Ronfleur |
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 5 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 54 |
| Homologations | FCC RoHS |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |