DCR 50/55/56
DCR 50/55
Lecteur de codes 1D et 2D compact en tant que module ou dans un boîtier aluminium. Imageur CMOS et décodeur intégré pour tous les codes 1D et 2D courants. Interface RS 232 ou USB, une entrée de déclenchement, une sortie de commutation, indice de protection IP 54.
Votre avantage
- Très petit design
- Prêt à lire tous les codes courants
- Interfaces RS 232 ou USB
- Configuration simple avec le logiciel PC Sensor Studio
Applications
Lecture manuelle de codes et lecture de codes en mode présentation
Exigence:
Les codes 1D/2D doivent être lus sur les échantillons par un analyseur automatique. Les appareils à construction modulaire sont nécessaires pour une utilisation dans de petits analyseurs automatiques.
Solution:
Grâce à leur très petite taille et à leur conception ouverte, les lecteurs de codes 1D/2D DCR 50 peuvent être intégrés de manière optimale dans des espaces restreints.
Lecture de code sur les réactifs
Exigence:
Les codes 1D/2D doivent être lus sur les échantillons ou les réactifs par un analyseur automatique. Les appareils de construction modulaire sont nécessaires pour une utilisation dans de petits analyseurs automatiques.
Solution:
Les lecteurs de codes DCR 55 1D/2D peuvent lire des codes dans un grand champ de lecture sur des objets se déplaçant lentement. Pour les espaces d’installation particulièrement restreints, le DCR 50 est disponible en tant que modèle sans boîtier.
Lecture de codes dans les trieurs de tubes
Exigence:
Les codes 1D/2D doivent être lus pour le tri avant tout traitement ultérieur.
Solution:
Les lecteurs de codes DCR 55 1D/2D peuvent lire des codes dans un grand champ de lecture. Le DCR 50 est disponible sans boîtier pour les emplacements particulièrement étroits.
Liste d'articles
- Série: DCR 56
- Interface: RS 232
- Types de codes lisibles: 2/5 IATA, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 Straig...
- Série: DCR 55
- Interface: RS 232
- Principe de commutation: Transistor, NPN
- Types de codes lisibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 entrelacé, 2/5 NEC, 2/5 Straigh...
- Série: DCR 55
- Interface: USB
- Types de codes lisibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 entrelacé, 2/5 NEC, 2/5 Straigh...
- Série: DCR 55
- Interface: RS 232
- Principe de commutation: Transistor, NPN
- Types de codes lisibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 entrelacé, 2/5 NEC, 2/5 Straigh...
- Série: DCR 50
- Interface: RS 232
- Principe de commutation: Transistor, NPN
- Types de codes lisibles: Pharma Code, 2/5 entrelacé, Australian Post, Aztec...