formtest
Large gamme de capteurs inductifs en acier inoxydable
Les capteurs tout inox sont utilisés partout où les normes les plus élevées de robustesse, d'hygiène et de longue durée de vie sont requises. Grâce à leur boîtier robuste, ils sont particulièrement bien adaptés aux applications exigeantes des industries alimentaire, pharmaceutique et de l'emballage. En même temps, ils offrent une haute fiabilité des processus et une longue durée de vie, même dans des conditions environnementales difficiles.
Les capteurs inductifs en acier inoxydable avec une face avant en PPS ou dans un modèle tout inox sont idéaux pour une utilisation dans la production alimentaire et sont certifiés ECOLAB. Ils sont disponibles dans des formes cylindriques de M8 à M30 et sont disponibles avec des sorties NC, NO ou antivalentes dans des modèles noyés ou non noyés.
Ces capteurs inductifs offrent donc une solution particulièrement rentable et robuste pour les applications exigeantes.