HRT 96K/P-1600-1200-41

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50025133

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
HT46CI/4P-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50127061
  • Série: 46C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 3 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50127061

Disponible immédiatement

HRT 96M/P-1610-1200-41
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50025118
  • Série: 96
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 1,2 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50025118

Disponible immédiatement

Série 96
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,1 ... 1,2 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,1 ... 1,1 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,1 ... 1 m
Portée limite, blanc 90% 0,1 ... 1,8 m
Portée limite, gris 18% 0,1 ... 1,6 m
Portée limite, noir 6% 0,1 ... 1,35 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Infrarouge
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 50 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 300 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 150 g
Remarque La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf