HRTL 55/66,5000

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50115205

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
HT55CL1/LG-5000
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50148211
  • Série: 55C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,015 ... 0,4 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50148211

Disponible immédiatement

Série 55
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Boîtier tout inox
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,015 ... 0,4 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,015 ... 0,25 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,015 ... 0,17 m
Portée limite 0,015 ... 0,4 m (portée typique)
Parcours du faisceau Collimaté
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 650 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2007
Laser, durée de vie moyenne 50.000 h
Forme du signal d'émission Pulsé
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 1 mm
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 2.000 Hz
Temps de réaction 0,25 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 5.000 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,2 mm²
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox AISI 316L
Matériau de la fenêtre optique Plastique avec couche protectrice en indium anti-rayures
Poids net 110 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux CleanProof+
ECOLAB
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf