HRTR 2/42D-30F

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50112118

Sur demande
Icon Icon Icon Icon
Série 2
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Application Détection des petites pièces
Modèle spécial Distance de détection fixée
Petit spot lumineux (S)
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,005 ... 0,028 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,006 ... 0,024 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,007 ... 0,02 m
Portée limite, blanc 90% 0,001 ... 0,035 m
Portée limite, gris 18% 0,003 ... 0,033 m
Portée limite, noir 6% 0,004 ... 0,032 m
Portée limite Portée typique
Portée fixée 0,03 m
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 640 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Foyer Fixe
Distance focale 16 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 100 mA
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 700 Hz
Temps de réaction 0,72 ms
Temps d'initialisation 120 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,14 mm²
Dimensions (l x H x L) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique TPE
Matériau de la fenêtre optique Plastique/PC
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 75 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations cUR us
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf