HRTR 55/66-S-S8

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50107493

312,12 €*

Disponible immédiatement

Encore 95 disponible(s)

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 55
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Boîtier tout inox
Petit spot lumineux (S)
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,005 ... 0,2 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,01 ... 0,15 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,015 ... 0,12 m
Portée limite 0,005 ... 0,2 m
Source lumineuse LED, Rouge
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 4 mm [100 mm]
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 18 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Matériau Inox
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox AISI 316L
Matériau de la fenêtre optique Plastique avec couche protectrice en indium anti-rayures
Poids net 40 g
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux CleanProof+
ECOLAB
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
Filtre
Liste de résultats : 6 produits trouvés
K-D M8A-4P-10m-FAB
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50110274
  • Connexion: Connecteur rond, M8
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 4 pièce(s)
  • Longueur de câble: 10.000 mm
Numéro d’article : 50110274

33,48 €*

Disponible immédiatement

Encore 106 disponible(s)

K-D M8A-4P-2m-FAB
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50106152
  • Connexion: Connecteur rond, M8
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 4 pièce(s)
  • Longueur de câble: 2.000 mm
Numéro d’article : 50106152

17,50 €*

Disponible immédiatement

Encore 103 disponible(s)