IS 218MM/44.5F-8E0-S12
Détecteur inductif
| Série | 218 |
| Lim. typ. de la portée Sn | 8 mm |
| Portée de fonctionnement Sa | 0 ... 6,5 mm |
| Modèle spécial | Lavage à 100 °C pendant 15 minutes |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 15 mA |
| Dérive thermique, max. (en % de Sr) | 10 %, Sur l'ensemble de la plage de température en fonctionnement |
| Reproductibilité, max. (en % de Sr) | 5 %, Sur l'ensemble de la plage de température en fonctionnement |
| Hystérésis de commutation | 20 % |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 200 mA |
| Courant résiduel max. | 0,1 mA |
| Chute de tension | ≤ 2 V |
| Organe de commutation | Transistor, 2 sorties de commutation à transistor PNP |
| Principe de commutation | ambivalentes (NO + NF) |
| Fréquence de commutation | 1.500 Hz |
| Temps d'initialisation | 50 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Couple de serrage par section de filetage | 50 Nm |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Inox |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 63,1 mm |
| Taille du filetage | M18 x 1 mm |
| Type de montage | Noyé |
| Matériau du boîtier | AISI 316L Inox |
| Matériau de la surface active | Plastique, PPS |
| Poids net | 55 g |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Type de fixation | Taraudage de fixation |
| Cible normalisée | 24 x 24 mm², Fe360 |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 80 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 68 IP 69K |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | CEI 60947-5-2 |
| Aluminium | 0,3 |
| Inox | 0,65 |
| Cuivre | 0,2 |
| Laiton | 0,4 |
| Acier Fe360 | 1 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |