Capteurs robustes en acier inoxydable
Large gamme de capteurs inductifs en acier inoxydable
Les capteurs tout inox sont utilisés partout où les normes les plus élevées de robustesse, d'hygiène et de longue durée de vie sont requises. Grâce à leur boîtier robuste, ils sont particulièrement bien adaptés aux applications exigeantes des industries alimentaire, pharmaceutique et de l'emballage. En même temps, ils offrent une haute fiabilité des processus et une longue durée de vie, même dans des conditions environnementales difficiles.
Les capteurs inductifs en acier inoxydable avec une face avant en PPS ou dans un modèle tout inox sont idéaux pour une utilisation dans la production alimentaire et sont certifiés ECOLAB. Ils sont disponibles dans des formes cylindriques de M8 à M30 et sont disponibles avec des sorties NC, NO ou antivalentes dans des modèles noyés ou non noyés.
Ces capteurs inductifs offrent donc une solution particulièrement rentable et robuste pour les applications exigeantes.
Vos avantages
- Acier inoxydable avec PPS
- Lavage (15 minutes à 100°C), Plage de température de -40°C à +80°C
- Très résistant à l'humidité, à la poussière (IP68/IP69K), aux liquides corrosifs et aux vibrations
- Les types antivalents permettent de réduire le nombre de variantes nécessaires
- Un excellent rapport qualité-prix
Points forts
Pour une large gamme d'applications, les modèles dotés d'un manchon en acier inoxydable et d'une face avant en PPS offrent des solutions attrayantes pour s'attaquer aux tâches exigeantes de détection des métaux. La gamme comprend des formes cylindriques de M8 à M30.
Cela offre aux utilisateurs un certain nombre d'avantages : En fonction des exigences de l'application, outre les modèles entièrement en acier inoxydable, des variantes économiques sont désormais disponibles avec un manchon en acier inoxydable et une face avant en PPS - tous deux fabriqués en AISI 316L et donc adaptés à une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.
Avantages du manchon en acier inoxydable :
- Longue durée de vie mécanique : Le manchon monobloc en acier inoxydable rend le capteur résistant aux impacts, aux chocs et aux vibrations, ce qui est particulièrement important dans les zones soumises à de fortes contraintes mécaniques.
- Protection renforcée : Le manchon protège le capteur de l'humidité et des liquides corrosifs tels que les produits de nettoyage, garantissant ainsi un fonctionnement fiable même dans les environnements sales ou humides.
- Plage de température étendue de -40 à +80°C, jusqu'à 100°C pendant de courtes périodes
Avantages du modèle tout inox :
- Hygiène : Dans l'industrie alimentaire et des boissons ou dans le domaine médical, l'acier inoxydable est également hygiénique et facile à nettoyer. Dans certains cas, cette exigence peut déjà être satisfaite par l'utilisation d'un manchon en acier inoxydable.
- Résistance élevée à la pression jusqu'à 100 bar (selon le type) grâce à une face robuste en acier inoxydable
- Utilisation de différents matériaux dans des environnements exigeants : Les capteurs dans des manchons en acier inoxydable conviennent pour une utilisation intensive dans le traitement des métaux, le soudage ou l'industrie chimique.
Application
Détection de la position finale dans les entrepôts frigorifiques
Exigence :
Solution :
Détection d'objets sur la trancheuse
Exigence :
Solution :
Détection de positions
Exigence :
Solution :
Vue d'ensemble des caractéristiques techniques
Capteurs tout inox
| ISS 208 FM.2/_.5F | ISS 212FM.2/_.5F | ISS 218FM.2/ _.5F | IS 230FM.2/_.5F | |
| Diamètre | M8 | M12 | M18 | M30 |
| Matériau du boîtier | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Matériau du couvercle avant | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Épaisseur de l’avant [mm] | 0,n25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| Indice de protection |
|
|
|
|
| Homologations |
|
|
|
|
| Plage de température, fonctionnement | -25 °C à 70 °C | -25 °C à 70 °C | -25 °C à 70 °C | -25 °C à 70 °C |
| Pression [bar] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Type de montage | noyé | noyé | noyé | noyé |
| Connexion | M8 | M12 | M12 | M12 |
| Distance de commutation nominale Sn [mm] | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Facteur cuivre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Facteur aluminium | 0 | 0 | 0,13 | 0 |
| Facteur laiton | 0 | 0,1 | 0,27 | 0,1 |
| Facteur acier inoxydable | 0,3 | 0,53 | 0,7 | 0,67 |
| Fréquence de commutation [Hz] | 250 | 200 | 100 | 80 |
Capteurs en acier inoxydable avec face en PPS
| IS 212MM/ _.5F Sn = 4 | IS 212MM/ _.5F Sn = 8 | IS 218MM/ _.5F Sn = 8 | IS 218MM/ _.5F Sn = 12 | |
| Diamètre | M12 | M12 | M18 | M18 |
| Matériau du boîtier | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Matériau du capuchon avant | PPS | PPS | PPS | PPS |
| Indice de protection |
|
|
|
|
| Homologations |
|
|
|
|
| Plage de température, fonctionnement | -40 °C à 80 °C | -40 °C à 80 °C | -40 °C à 80 °C | -40 °C à 80 °C |
| Nettoyage 15 min [°C] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Type de montage | noyé | non noyé | noyé | non noyé |
| Connexion électrique | M12 | M12 | M12 | M12 |
| Distance de commutation nominale Sn [mm] | 4 | 8 | 8 | 12 |
| Facteur cuivre | 0,3 | 0,33 | 0,2 | 0,3 |
| Facteur aluminium | 0,35 | 0,4 | 0,3 | 0,38 |
| Facteur laiton | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,42 |
| Facteur acier inoxydable | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,65 |
| Fréquence de commutation [Hz] | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Liste d'articles
Sélecteur de produit
- Serie: 230
- Bauform: Cylindrique, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 10 mm
- Länge: 60 mm
- Serie: 218
- Bauform: Cylindrique, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 12 mm
- Länge: 63,1 mm
- Serie: 218
- Bauform: Cylindrique, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 12 mm
- Länge: 63,1 mm
- Serie: 218
- Bauform: Cylindrique, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm
- Länge: 63,1 mm
- Serie: 218
- Bauform: Cylindrique, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm
- Länge: 63,1 mm
- Serie: 218
- Bauform: Cylindrique, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 5 mm
- Länge: 49 mm
- Serie: 212
- Bauform: Cylindrique, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm
- Länge: 64,6 mm
- Serie: 212
- Bauform: Cylindrique, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm
- Länge: 64,6 mm
- Serie: 212
- Bauform: Cylindrique, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm
- Länge: 64,6 mm
- Serie: 212
- Bauform: Cylindrique, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm
- Länge: 64,6 mm
- Serie: 212
- Bauform: Cylindrique, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm
- Länge: 52 mm
- Serie: 212
- Bauform: Cylindrique, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm
- Länge: 52 mm