IS 218MM/4NO.5F-8E0-S12

Détecteur inductif

Réf. produit : 50154820

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 218
Lim. typ. de la portée Sn 8 mm
Portée de fonctionnement Sa 0 ... 6,5 mm
Modèle spécial Lavage à 100 °C pendant 15 minutes
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Dérive thermique, max. (en % de Sr) 10 %, Sur l'ensemble de la plage de température en fonctionnement
Reproductibilité, max. (en % de Sr) 5 %, Sur l'ensemble de la plage de température en fonctionnement
Hystérésis de commutation 20 %
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 200 mA
Courant résiduel max. 0,1 mA
Chute de tension ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Fréquence de commutation 1.500 Hz
Temps d'initialisation 50 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Couple de serrage par section de filetage 50 Nm
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 63,1 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Type de montage Noyé
Matériau du boîtier AISI 316L
Inox
Matériau de la surface active Plastique, PPS
Poids net 55 g
Couleur du boîtier Blanc
Type de fixation Taraudage de fixation
Cible normalisée 24 x 24 mm², Fe360
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 80 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 80 °C
Indice de protection IP 67
IP 68
IP 69K
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme CEI 60947-5-2
Aluminium 0,3
Inox 0,65
Cuivre 0,2
Laiton 0,4
Acier Fe360 1
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf