ISS 218MM.2/LX-8E0-S12

Détecteur inductif

Réf. produit : 50151547

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Série 218
Lim. typ. de la portée Sn 8 mm
Portée de fonctionnement Sa 0 ... 6,48 mm
MTTF 3.945 années
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 36 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Dérive thermique, max. (en % de Sr) 10 %, Sur l'ensemble de la plage de température en fonctionnement
Reproductibilité, max. (en % de Sr) 5 %, ≤
Hystérésis de commutation 20 %, Programmable par IO-Link : standard ou plus élevé
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 200 mA
Courant résiduel max. 0,1 mA
Chute de tension ≤ 2,5 V sous 200 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Fréquence de commutation 1.800 Hz
Type IO-Link
Mode COM COM2
Profil Common Profile
Min. cycle time COM2 = 10,4 ms
Spécification V1.1
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Couple de serrage par section de filetage 25 Nm (constant, sans variation le long du parcours)
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 54 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Type de montage Noyé
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Laiton nickelé
Matériau de la surface active Plastique, Polyester
Poids net 57,4 g
Couleur du boîtier Argent
Gris
Type de fixation Taraudage de fixation
Cible normalisée 36 x 36 mm², Fe360
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 80 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4
Normes de référence CEI 60947-5-2
Aluminium 0,5
Inox 0,8
Cuivre 0,3
Laiton 0,5
Acier Fe360 1
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
Modèle CAO 3D - zip
IODD - V 1.1 - zip