Capteurs IO-Link
Les capteurs IO-Link offrent des possibilités supplémentaires de diagnostic et de paramétrage et contribuent ainsi à accroître la transparence d'une application. Ces données constituent la base de la surveillance conditionnelle et de la maintenance prédictive.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 3 produits trouvés
ISS 218MM.2/LX-8E0-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50151547
- Série: 218
- Forme: Cylindrique, 18 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 8 mm
- Longueur: 54 mm
ISS 212MM.2/LX-4E0-S12
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50151546
- Série: 212
- Forme: Cylindrique, 12 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 4 mm
- Longueur: 50 mm
ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50151545
- Série: 208
- Forme: Cylindrique, 8 mm
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Longueur: 40 mm
Données d'article du : 29/10/2026