MC388-S2C5-AL-F

Capteur à codage magnétique

Réf. produit : 63001041

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série MC388
Fonctions Dispositif de verrouillage de type 4 de codage faible conformément à EN ISO 14119
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie EN ISO 13849-1
B10d 20.000.000 nombre de cycles
Protection E/S P. ex. par MSI-MC311, MSI 400
Attribution des contacts 2NO + 1NO (signalement)
Type de contact Contacts Reed (sensibilité magnétique)
Exigences rel. à l'alimentation en tension pour utilisation selon cULus (UL 508) Circuits de classe 2
Tension de commutation max. 27 V CA/CC
Courant de commutation, max. 500 mA
Temps de réaction 3 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Connexion de contact
Type de connexion Câble à embouts
Longueur de câble 5.000 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Gris
Nombre de brins 6 brins
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 25 mm x 13 mm x 88 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible
Poids net 208 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Position Quelconque tant que les marques sur les boîtiers concordent
Type de commutateur Dispositif de verrouillage de type 4 à actionnement sans contact, EN ISO 14119
Directions de commande d'approche 3 dimensions
Durée de vie mécanique 10.000.000 jeux de commande
Organe de commande externe À codage magnétique
Point de désactivation (OFF) min. 19 mm
Distance de déconnexion assurée (Sar), min. 22 mm
Distance de connexion assurée (Sao), max. 9 mm
Tolérance de comm. (sans matériaux ferromagnétiques à proximité immédiate) -1 ... 1 mm
Distance à d'autres capteurs magnétiques, min. 50 mm
Vitesse d'approche min. 0,05 m/s
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 70 °C
Degré d'encrassement 3, EN 60947-1
Indice de protection IP 67
Homologations TÜV Süd (avec relais de sécurité adapté)
c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 60947-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60947-5-3
Contrôle des chocs selon la norme EN 60947-5-3
Numéro de tarif douanier 90328900
ECLASS 5.1.4 27272402
ECLASS 8.0 27272402
ECLASS 9.0 27272402
ECLASS 10.0 27272402
ECLASS 11.0 27272402
ECLASS 12.0 27274401
ECLASS 13.0 27274401
ECLASS 14.0 27274401
ECLASS 15.0 27274401
ECLASS 16.0 27274401
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
ETIM 8.0 EC002544
ETIM 9.0 EC002544
ETIM 10.0 EC002544
Modèle CAO 3D - MC388-S2C2-AL - zip
Macro EPLAN - edz
Consignes d'application - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf