MC300
Grâce à leur conception fermée et à leur mode de fonctionnement sans contact, les détecteurs de proximité à codage magnétique sont particulièrement adaptés à l’utilisation dans des environnements difficiles, sales et humides. Les formes cubiques et cylindriques permettent une utilisation dans de nombreux cas d’application différents
Récapitulatif
Vos avantages
Détails et téléchargements
Liste d'articles
Grâce à leur conception fermée et à leur mode de fonctionnement sans contact, les détecteurs de proximité à codage magnétique MC300 sont particulièrement adaptés à l'utilisation dans des environnements difficiles, sales et humides. Les formes cubiques et cylindriques permettent une utilisation dans de nombreux cas d’application différents.
Vos avantages
- Fonctionnement sans usure et longue durée de vie : même pour les cycles d'utilisation fréquents
- Utilisation polyvalente : pour une utilisation dans des environnements poussiéreux, sales et humides
- Flexibilité : du fait des différentes conceptions, des équipements de contacts variés et des diverses possibilités de raccordement
Propriétés techniques
| MC300 | |
| Dispositif de verrouillage de type 4 / actionnement sans contact, selon EN ISO 14119 | |
| Boîtier plastique très résistant, indice de protection IP 67 | |
| Organe de commande de codage faible selon EN ISO 14119 | |
| Variantes avec contact de signalisation supplémentaire et LED d'état | |
| Raccordement par câble ou connecteur M8/M12 | |
| Plage de température étendue de -20 à 70 degrés Celsius |
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 42 produits trouvés
MC330-S1-C02M12-A
Capteur à codage magnétique
Numéro d’article :
63001107
- Forme: Cylindrique
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Point de désactivation (OFF) min.: 12 mm
MC330-S1C2-A
Capteur à codage magnétique
Numéro d’article :
63001100
- Forme: Cylindrique
- Connexion: Câble à embouts
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Point de désactivation (OFF) min.: 12 mm
MC330-S1C5-A
Capteur à codage magnétique
Numéro d’article :
63001101
- Forme: Cylindrique
- Connexion: Câble à embouts
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Point de désactivation (OFF) min.: 12 mm
MC330-S1C10-A
Capteur à codage magnétique
Numéro d’article :
63001102
- Forme: Cylindrique
- Connexion: Câble à embouts
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Point de désactivation (OFF) min.: 12 mm
MC330-S1M8-A
Capteur à codage magnétique
Numéro d’article :
63001106
- Forme: Cylindrique
- Connexion: Connecteur rond, M8
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Point de désactivation (OFF) min.: 12 mm
MC330-S1R2-A
Capteur à codage magnétique
Numéro d’article :
63001103
- Forme: Cylindrique
- Connexion: Câble à embouts
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Point de désactivation (OFF) min.: 12 mm
MC330-S1R5-A
Capteur à codage magnétique
Numéro d’article :
63001104
- Forme: Cylindrique
- Connexion: Câble à embouts
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Point de désactivation (OFF) min.: 12 mm
MC330-S1R10-A
Capteur à codage magnétique
Numéro d’article :
63001105
- Forme: Cylindrique
- Connexion: Câble à embouts
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Point de désactivation (OFF) min.: 12 mm
MC330-S2-C02M12-A
Capteur à codage magnétique
Numéro d’article :
63001127
- Forme: Cylindrique
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12
- Attribution des contacts: 2NO
- Point de désactivation (OFF) min.: 15 mm
MC330-S2C2-A
Capteur à codage magnétique
Numéro d’article :
63001120
- Forme: Cylindrique
- Connexion: Câble à embouts
- Attribution des contacts: 2NO
- Point de désactivation (OFF) min.: 15 mm
MC330-S2C5-A
Capteur à codage magnétique
Numéro d’article :
63001121
- Forme: Cylindrique
- Connexion: Câble à embouts
- Attribution des contacts: 2NO
- Point de désactivation (OFF) min.: 15 mm
MC330-S2M8-A
Capteur à codage magnétique
Numéro d’article :
63001126
- Forme: Cylindrique
- Connexion: Connecteur rond, M8
- Attribution des contacts: 2NO
- Point de désactivation (OFF) min.: 15 mm
Données d'article du : 04/11/2026