MLC500T14-1200H/A
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
| Série | MLC 500 |
| Type d'appareil | Émetteur |
| Mise en cascade | Host |
| Contenu | 2 coulisseaux BT-NC |
| Application | Protection des doigts |
| Type | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Résolution | 14 mm |
| Hauteur du champ de protection | 1.200 mm |
| Portée | 0 ... 6 m |
| Nombre de faisceaux | 120 pièce(s) |
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Longueur d'onde | 940 nm |
| Diode émettrice de moyenne puissance | 50 µW |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de risque de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471:2008) |
| Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 26,5 ... 31,6 V |
| Consommation du circuit AS-i | 50 mA |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 22,5 V |
| Type de tension | CC |
| Fonction | Entrée de commande, réduction de la portée |
| Type | AS-Interface Safety at Work |
| Fonction | Processus |
| Profil AS-i | S-0.B.F |
| Adresse esclave | 1…31 programmable, par défaut = 0 |
| Temps de cycle d'après la spécification AS-i | 5 ms max. ms |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Interface machine |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Fonction | Cascade Guest Out Cascade Middle Guest Out |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 330 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Section de conducteur autorisée type | 0,25 mm² |
| Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 200 Ω |
| Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 1.266 mm x 53 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression |
| Poids net | 1.425 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Montage en rainure Support tournant Équerres de fixation |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |