MLC500T20-1800/A
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
| Série | MLC 500 |
| Type d'appareil | Émetteur |
| Contenu | 2 coulisseaux BT-NC |
| Application | Protection des mains |
| Type | 4, CEI/EN 61496 |
| SIL | 33, CEI 61508, IEC/EN IEC 62061 |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Résolution | 20 mm |
| Hauteur du champ de protection | 1.800 mm |
| Portée | 0 ... 15 m |
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Longueur d'onde | 940 nm |
| Diode émettrice de moyenne puissance | 50 µW |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de risque de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471:2008) |
| Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 26,5 ... 31,6 V |
| Consommation du circuit AS-i | 50 mA |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 22,5 V |
| Type de tension | CC |
| Fonction | Entrée de commande, réduction de la portée |
| Type | AS-Interface Safety at Work |
| Fonction | Processus |
| Profil AS-i | S-0.B.F |
| Adresse esclave | 1…31 programmable, par défaut = 0 |
| Temps de cycle d'après la spécification AS-i | 5 ms max. ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Interface machine |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Section de conducteur autorisée type | 0,25 mm² |
| Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 200 Ω |
| Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression |
| Poids net | 1.950 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Montage en rainure Montage sur montant Support tournant Équerres de fixation |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
| Résistance aux vibrations | 50 m/s² |
| Contrôle d'oscillation selon la norme | CEI/EN 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs | 100 m/s² |
| Contrôle des chocs selon la norme | CEI/EN 60068-2-6 |
| Brevets américains | US 6,418,546 B |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |