MLC500T20-600-IP

Lot capteur de sécurité émetteur

Réf. produit : 544030

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLC 500
Type d'appareil Émetteur
Contenu 2 supports tournants BT-IP
Application Protection des mains
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL , CEI/EN 62061
Durée d'utilisation , EN ISO 13849-1
Résolution 20 mm
Hauteur du champ de protection 600 mm
Portée 0 ... 4,8 m
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED
Groupe de risque de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471:2008)
Tension d'alimentation UN 24 V, CC
Type Entrée de commutation numérique
Type de tension CC
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 10.000 mm
Matériau de gaine PVC
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Dimensions (Ø x L) 52,5 mm x 800 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 750 g
Matériau PMMA, transparent
Matériau des capuchons Inox V4A (1.4404)
Matériau du cylindre de serrage PA 6
Matériau de la membrane de compensation de la pression PA 6
Matériau du presse-étoupe PA 6
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
IP 66
IP 67
IP 69K
Homologations TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Modèle CAO 3D - MLC510R14-600-IP - zip
Macro EPLAN - edz
Notice jointe - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - MLC 500, MLC 300 - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c TÜV NRTL US - pdf