MLC500T30-2100
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
| Série | MLC 500 | 
| Type d'appareil | Émetteur | 
| Contenu | 2 coulisseaux BT-NC | 
| Application | Protection des mains | 
| Fonctions | Commutation du canal de transmission Réduction de la portée  | 
                                
| Type | 4, CEI/EN 61496 | 
| SIL | 3, CEI 61508 | 
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 | 
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 | 
| Résolution | 30 mm | 
| Hauteur du champ de protection | 2.100 mm | 
| Portée | 0 ... 10 m | 
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur | 
| Source lumineuse | LED, Infrarouge | 
| Longueur d'onde | 940 nm | 
| Diode émettrice de moyenne puissance | 50 µW | 
| Forme du signal d'émission | Pulsé | 
| Groupe de risque de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471:2008) | 
| Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions  | 
                                
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Consommation, max. | 50 mA | 
| Sécurisation | 2 A à action semi-retardée | 
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Type | Entrée de commutation numérique | 
| Tension de commutation high min. | 18 V | 
| Tension de commutation low max. | 2,5 V | 
| Tension de commutation type | 22,5 V | 
| Type de tension | CC | 
| Fonction | Entrée de commande, réduction de la portée | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Interface machine | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise mâle | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 5 pôles | 
| Section de conducteur autorisée type | 0,25 mm² | 
| Longueur câble de raccordement, max. | 100 m | 
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 200 Ω | 
| Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 2.166 mm x 35,4 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Boîtier métallique | Aluminium | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA | 
| Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression | 
| Poids net | 2.250 g | 
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 | 
| Type de fixation | Montage en rainure Montage sur montant Support tournant Équerres de fixation  | 
                                
| Type d'affichage | LED | 
| Nombre de LED | 2 pièce(s) | 
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C | 
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C | 
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % | 
| Indice de protection | IP 65 | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | KCs S Mark TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US  | 
                                
| Résistance aux vibrations | 50 m/s² | 
| Contrôle d'oscillation selon la norme | CEI/EN 60068-2-6 | 
| Résistance aux chocs | 100 m/s² | 
| Contrôle des chocs selon la norme | CEI/EN 60068-2-6 | 
| Brevets américains | US 6,418,546 B | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ECLASS 10.0 | 27272704 | 
| ECLASS 11.0 | 27272704 | 
| ECLASS 12.0 | 27272704 | 
| ECLASS 13.0 | 27272704 | 
| ECLASS 14.0 | 27272704 | 
| ECLASS 15.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
| ETIM 7.0 | EC002549 | 
| ETIM 8.0 | EC002549 | 
| ETIM 9.0 | EC002549 | 
| ETIM 10.0 | EC002549 |