MLC510-30-1200.1-B

Lot capteur de sécurité

Réf. produit : 426694

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLC 500
Type d'appareil Lot (émetteur et récepteur)
Application Protection des mains
Fonctions Commutation du canal de transmission
DoubleScan
Démarrage/redémarrage automatique
Réduction de la portée
Type 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, CEI 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Résolution 30 mm
Hauteur du champ de protection 1.200 mm
Portée 0 ... 10 m
Poids net 2.890 g
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
Manuel d'utilisation - MLC 510.1 - pdf
Manuel d'utilisation - Application Note - pdf