MLC510-30-1800.1-SB10

Lot capteur de sécurité

Réf. produit : 426697

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLC 500
Type d'appareil Lot (émetteur et récepteur)
Application Protection des mains
Fonctions Commutation du canal de transmission
DoubleScan
Démarrage/redémarrage automatique
Réduction de la portée
Type 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, CEI 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Résolution 30 mm
Hauteur du champ de protection 1.800 mm
Portée 0 ... 10 m
Poids net 3.400 g
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
Manuel d'utilisation - MLC 510.1 - pdf
Manuel d'utilisation - Application Note - pdf