MLC520-S-24-1020

Lot capteur de sécurité

Réf. produit : 68602102

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série MLC 520S
Type d'appareil Lot (émetteur et récepteur)
Contenu 4équerres de fixation BT-MLC-S-O
6équerres de fixation BT-MLC-S-C
Application Protection des mains
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Contrôle des contacteurs (EDM)
Démarrage/redémarrage automatique
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,64E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Résolution 24 mm
Hauteur du champ de protection 1.020 mm
Portée 0,2 ... 6 m
Nombre de faisceaux 54 pièce(s)
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 850 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de risque de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471:2008)
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Tension de commutation high min. 18 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 22,5 V
Type de tension CC
Inductance de charge 2.000 µH
Capacité de charge 1 µF
Courant résiduel max. 200 mA
Courant résiduel type 2 mA
Principe de commutation Commutation à +24 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Temps de réaction 12 ms
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Connexion de l'appareil émetteur
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 160 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Connexion de l'appareil récepteur
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 160 mm
Matériau de gaine PUR
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 15,4 mm x 1.020 mm x 32,6 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 5.150 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Étrier de montage en C
Étrier de montage en L
Étrier de montage en O
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations TÜV Süd
Résistance aux vibrations 50 m/s²
Contrôle d'oscillation selon la norme CEI/EN 60068-2-6
Résistance aux chocs 98,1 m/s²
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-29
Brevets américains US 6,418,546 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Modèle CAO 3D - MLC520-S-24-1020 - zip
Macro EPLAN - edz
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - MLC 500, MLC 300 - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf