MLC520-S-24-330
Lot capteur de sécurité
| Série | MLC 520S |
| Type d'appareil | Lot (émetteur et récepteur) |
| Contenu | 4équerres de fixation BT-MLC-S-C 4équerres de fixation BT-MLC-S-O |
| Application | Protection des mains |
| Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES) Contrôle des contacteurs (EDM) Démarrage/redémarrage automatique |
| Type | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,64E-09 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
| Résolution | 24 mm |
| Hauteur du champ de protection | 330 mm |
| Portée | 0,2 ... 6 m |
| Nombre de faisceaux | 17 pièce(s) |
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de risque de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471:2008) |
| Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Tension de commutation high min. | 18 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 22,5 V |
| Type de tension | CC |
| Inductance de charge | 2.000 µH |
| Capacité de charge | 1 µF |
| Courant résiduel max. | 200 mA |
| Courant résiduel type | 2 mA |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Temps de réaction | 8 ms |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Connexion de l'appareil émetteur |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 160 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Couleur de câble | Noir |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Fonction | Connexion de l'appareil récepteur |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 160 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 15,4 mm x 330 mm x 32,6 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Matériau des capuchons | Plastique |
| Poids net | 1.700 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Étrier de montage en C Étrier de montage en L Étrier de montage en O |
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | TÜV Süd |
| Résistance aux vibrations | 50 m/s² |
| Contrôle d'oscillation selon la norme | CEI/EN 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs | 98,1 m/s² |
| Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-29 |