36 series

PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_1400x400

Nouvelle série de capteurs pour la détection d'objets

Des performances parfaites au meilleur prix. La nouvelle série 36.

La détection fiable d'objets reste la clé d'un haut niveau d'automatisation et de processus fluides dans l'ingénierie de l'usine. En particulier dans les domaines de l'intralogistique, de la technologie de l'emballage et de l'industrie automobile, les objets à détecter imposent les exigences les plus élevées en matière de technologie des capteurs. De grandes distances de détection, des vibrations, la lumière ambiante et la saleté, associées à des propriétés optiques très différentes des objets, imposent de recourir à des capteurs aux performances de détection très élevées.
En même temps, les critères économiques sont essentiels. Dans de nombreuses applications, un degré d'automatisation plus élevé est obtenu en augmentant le quota de capteurs, ce qui augmente la demande de capteurs à coût optimisé.
Les capteurs de notre nouvelle série 36 offrent des performances parfaites au meilleur prix. Différents principes de fonctionnement associés à un traitement du signal de pointe apportent une excellente fiabilité dans la détection d'objets, même dans les applications exigeantes. La réserve de haute performance permet la détection d'objets sur de longues distances ou la compensation de sources d'interférence ou de contamination sur des distances plus courtes.



Vos avantages

  • Des plages très élevées conduisent à une grande réserve de performance et donc à un taux de détection fiable même dans les applications critiques
  • Disponibilité avec votre principe de fonctionnement préféré :
    • Scanners avec suppression d'arrière-plan d’une portée maximale de 2500 mm
    • Cellules reflex sur réflecteur avec une portée maximale de 17 m (en option également pour la détection d’objets aux propriétés dépolarisantes)
    • Barrages photoélectriques avec portée maximale de 80 m
  • Excellent rapport qualité-prix
  • Prise en charge de toutes les logiques de commutation courantes : extrémité de commutation NPN et PNP, commutation claire et sombre
  • Une grande diversité de connexions permet une intégration facile (câble, connecteur M12 ou câble avec fiche M12)
  • Compatibilité de montage avec les capteurs de la série 46
PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_700x500px

Application

APIC_IL_PA_SR36C_detection_film_wrapped_objects_700x500px
Détection de palettes pelliculées

Exigence :

Pour sécuriser le transport, les palettes sont souvent entourées d'un film plastique. Les capteurs photoélectriques conventionnels ne peuvent pas les détecter de manière fiable en raison des propriétés dépolarisantes du film étiré. Comme ce type de sécurisation du transport est répandu, le capteur doit détecter ces objets spéciaux avec une fiabilité absolue. Dans le même temps, une solution de capteur économique doit être trouvée afin que cette application puisse être mise à l'échelle.

Solution :

Le nouveau capteur photoélectrique rétroréfléchissant PRK36.D dispose d'une optique spéciale pour détecter les objets dépolarisants avec une fiabilité absolue. Une conception améliorée offre un avantage en termes de coûts par rapport aux capteurs actuellement sur le marché.

APIC_PA_SR36C_presence_check_700x500px
Détection d’emballages extérieurs dans l’industrie agro-alimentaire

Exigence :

Dans l'industrie agro-alimentaire, des produits identiques sont généralement regroupés dans des emballages plus grands afin d'optimiser et d'automatiser les processus de manutention et de logistique. Une condition préalable importante pour un degré élevé d'automatisation est l'utilisation de capteurs haute performance qui détectent de manière fiable les emballages, même lorsque les produits ou les emballages extérieurs changent. Pour surveiller ces processus de près, il faut un grand nombre de capteurs économiquement intéressants.

Solution :

Avec notre nouvelle série 36, nous proposons des cellules reflex sur réflecteur qui détectent de manière fiable différents emballages en raison de leur très haute réserve de fonction. Une conception améliorée offre un avantage en termes de coûts par rapport aux capteurs actuellement sur le marché.

APIC_IL_AT_SR36C_detection_carparts_700x500px
Garantir la disponibilité des matériaux dans les systèmes de fabrication

Exigence :

Les systèmes de fabrication hautement automatisés nécessitent d’une part un niveau élevé de fiabilité des processus, tout en garantissant d’autre part la disponibilité et le réapprovisionnement des matériaux. La technologie de capteur qui assure de manière fiable la présence et donc le stock de différents matériaux d'assemblage est ici l'élément clé. Dans le même temps, les capteurs doivent être intégrés de manière flexible dans différentes conditions d’installation.

Solution :

Notre nouvelle gamme de capteurs de la série 36 est particulièrement bien adaptée à la détection d'une large gamme d'objets dans les systèmes de production et donc à l'évaluation de la présence ou de l'absence de matériau d'assemblage en raison des différents principes de fonctionnement, de la variance de la couleur claire et du taux de détection très élevé. Une large gamme d'options de montage et de variantes de connexion permet une intégration facile. L'excellent rapport qualité-prix permet une mise à l'échelle dans des systèmes de fabrication grands et complexes.

Propriétés techniques

Caractéristiques HT36

PRK36

PRK36.D LS/LE36
Principe de fonctionnement Capteur de proximité avec suppression d'arrière-plan Capteur photoélectrique rétroréfléchissant Capteur photoélectrique rétro-réfléchissant polarisé Barrage photoélectrique
Portée de fonctionnement 2500 mm 17 m 11 m 80 m
Source lumineuse Lumière rouge, infrarouge Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge
Fréquence de commutation 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
Sortie de commutation PNP, NPN
pour commutation claire et foncée
PNP, NPN
pour commutation claire et foncée
PNP, NPN
pour commutation claire et foncée
PNP, NPN
pour commutation claire et foncée
Commande tige - - potentiomètre
Indice de protection IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Homologations CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Connexion Modèles M12 et à câble Modèles M12 et à câble Modèles M12 et à câble Modèles M12 et à câble