Optimisé pour des objets, palettes et polybags irréguliers
Détection fiable d’objets irréguliers
Les capteurs optiques à faisceau lumineux sont adaptés aux applications où la forme de l’objet n’est pas définie, c’est-à-dire variable.
Alors que les capteurs à faisceau lumineux unique atteignent leurs limites avec des objets perforés ou irréguliers, le faisceau lumineux du RK46C permet une détection complète de l’objet et une localisation précise du bord avant, même avec des objets très plats (par exemple, des sacs en polyéthylène).
Avec son faisceau lumineux fermé, le RK46C est une solution beaucoup plus simple et économique que les barrières immatérielles classiques.
Pour la détection avec le RK46C, une interruption à n’importe quel endroit du faisceau lumineux suffit pour détecter de manière fiable des objets à différentes hauteurs, par exemple des palettes ou des enveloppes « volumineuses » dans le secteur de la vente en ligne (« polybags » ou sacs en polyéthylène). Les capteurs avec un faisceau lumineux de 25 mm ou 60 mm fonctionnent de la même manière que les autres cellules reflex sur réflecteur avec un bouton d’apprentissage et sont très faciles à utiliser.
Grâce à sa résolution plus élevée et ses deux profondeurs de mesure, la barrière immatérielle à réflexion CSR 780 sert pour les plus petits objets.
Vos avantages
- Détection universelle et fiable avec une sécurité de fonctionnement accrue, même en cas de surfaces irrégulières, interrompues et réfléchissantes
- Détection complète d’objets de tailles et de formes différentes, du bord avant au bord arrière, avec un seul capteur grâce à deux niveaux d’apprentissage
- Alignement rapide grâce à un rayon lumineux clairement visible
Applications
Détection de palettes
Exigence :
tous les types de palettes doivent être détectés de manière fiable sur toute la longueur. Les palettes défectueuses ou les ouvertures de palette doivent également être autorisées.
Solution :
les cellules reflex sur réflecteur RK 46C détectent également de manière fiable les objets avec des formes irrégulières et des ouvertures. Pour ce faire, les appareils utilisent un faisceau lumineux performant large de 60 mm.
Détection de sacs en polyéthylène
Exigence :
sur un convoyeur à bande, les sacs en polyéthylène doivent être détectés de manière fiable sur toute la longueur du convoyeur, à une vitesse allant jusqu’à 2,5 m/s.
Solution :
les cellules reflex sur réflecteur de la série RK 46C détectent de manière fiable les objets dès la taille de 3 mm sur un convoyeur à bande. Pour ce faire, les appareils utilisent un faisceau lumineux performant large de 25 mm. Grâce à la fréquence de commutation de 250 Hz, les RK 46C détectent les objets même à des vitesses de convoyage élevées.
Caractéristiques techniques
| RK46C.DL3 | RK46C.DXL3 | CSR 780 | |
| Portée de fonctionnement | 0,55 - 1,5 m | 0,4 - 2/4 m | 0 - 0,7 m |
| Profondeur de mesure | 25 mm | 40 - 60 mm | 96/432 mm |
| Taille minimum | 3 mm | 2/8 mm | 1 mm |
| Sorties (2 chacun) | PNP, NPN ou symétrique, IO-Link | PNP, NPN ou symétrique, IO-Link | symétrique 2/1 ou 1 avertissement |
| Connexion | M12, câble | M12, câble | M12 |
| Dimensions (lxLxH) | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 34,2 x 181,8 x 28,6 mm |
| Indice de protection | IP67, IP69k | IP67, IP69k | IP 65 |
| Temps de réaction | 2 ms | 2 ms | 2 ms |
| Source lumineuse | Lumière rouge (LED) | Lumière rouge (LED) | Infrarouge |
| Domaines d’application typique | Sacs en polyéthylène, sacs d’expédition, panneaux | Conteneurs à claire-voie, palettes, conteneurs pliants, surfaces perforées | Éjection, panneaux |
Liste d'articles
Sélecteur de produit
- Portée de fonctionnement, max.: 0,4 ... 4 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation foncée, Commutation claire
- Portée de fonctionnement, max.: 0,4 ... 4 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation foncée, Commutation claire
- Portée de fonctionnement, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Interface: IO-Link
- Principe de commutation: IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN),...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,4 ... 2 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Interface: IO-Link
- Principe de commutation: IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN),...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,4 ... 4 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, UN à commutation
- Portée de fonctionnement, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Sortie de commutation: Transistor, NPN, Transistor, NPN, Transistor, NPN
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0,4 ... 4 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0,4 ... 4 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0,4 ... 4 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principe de commutation: Commutation claire, Commutation foncée
- Portée de fonctionnement, max.: 0,4 ... 4 m
- Sortie de commutation: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Interface: IO-Link
- Principe de commutation: IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN),...