Serie 20
Un rapport qualité-prix optimal, pour des performances maximales : Technologie de capteurs s'intégrant parfaitement à vos processus
Des capteurs subminiatures au design extrêmement compact
Les cellules à détection directe et les capteurs à barrage photoélectrique de la série 20 ont été spécialement développés pour les applications où chaque millimètre compte. Grâce à leur conception ultra-compacte, ils peuvent même être intégrés dans des espaces restreints, là où d’autres capteurs atteignent leurs limites. Deux variantes de boîtier offrent une flexibilité maximale : selon les besoins, vous disposez au choix d’une sortie optique frontale (détection frontale – FL) ou d’une sortie optique latérale (détection latérale). Cela permet à la série 20 de s’intégrer parfaitement dans une grande variété d’applications machines, avec précision et sans compromis.
Même face à des exigences élevées en matière de vitesse et de précision, la série 20 offre des performances fiables. Un temps de réponse de seulement 0,5 ms permet de détecter avec précision et sans délai même les mouvements les plus rapides. Les capteurs détectent également de manière fiable les objets de très petite taille : les cellules à détection directe avec suppression de l'arrière-plan détectent des composants mesurant jusqu'à 0,2 mm, tandis que les capteurs à barrage photoélectrique détectent ceux d'une taille minimale de 1 mm. Avec une portée pouvant atteindre 1 m, les capteurs à barrage photoélectrique offrent également des capacités de détection élevées tout en occupant un encombrement minimal. En ce qui concerne les cellules à détection directe, une suppression fiable de l’arrière-plan et un faible taux d’erreur noir/blanc garantissent une détection des objets d’une précision constante.
La série 20 garantit des processus efficaces pendant toute la durée de fonctionnement du système, dès sa mise en service. L’alignement intuitif via la LED PinPoint et la mise au point fixe simplifient l’installation et réduisent le temps nécessaire à la mise en service. Les LED d’état sont facilement visibles, ce qui permet de vérifier rapidement l’état du système malgré sa petite taille et facilite un diagnostic efficace directement sur la machine. Le modèle robuste, conforme à l’indice de protection IP67, garantit également un fonctionnement fiable, même dans des conditions environnementales exigeantes.
Le résultat ? Des capteurs miniatures à la fois performants, faciles à intégrer et fiables — pour une disponibilité maximale du système et des processus sur lesquels vous pouvez compter à tout moment.