Scanners miniatures
Les scanners miniatures pour la lecture de codes à barres se distinguent par un boîtier de faibles dimensions et sont utilisés lorsque l’espace de montage disponible est limité. Malgré les faibles dimensions, les appareils sont extrêmement performants et disposent, selon le modèle, de grands champs de lecture en zone proche. Des scanners de codes à barres d’indice de protection élevé sont également disponibles.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 29 produits trouvés
CR110M0/R2 - 1300
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article :
50154394
- Série: CR110
- Interface: RS 232
- Taille de module, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Fonctions: Mode d'alignement, Affichage à LED, Commande de po...
CR110M2/R2 - 1300
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article :
50154393
- Série: CR110
- Interface: RS 232
- Taille de module, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Fonctions: Commande de porte de lecture, Affichage à LED, E/S...
CR110M2/R2
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article :
50154392
- Série: CR110
- Interface: RS 232
- Taille de module, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Fonctions: Affichage à LED, Commande de porte de lecture, E/S...
CR110M0/R2
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article :
50154391
- Série: CR110
- Interface: RS 232
- Taille de module, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Fonctions: E/S, Affichage à LED, Commande de porte de lecture...
CR100M0/UB-1800-S6
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article :
50137307
- Série: CR100
- Interface: RS 232
- Taille de module, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Fonctions: E/S, Affichage à LED, Commande de porte de lecture...
CR55M2/R2-150-M12.8
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article :
50131582
- Série: CR55
- Interface: RS 232
- Taille de module, max.: 0,1 ... 0,5 mm
CR55M2/UB-1800-S6
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article :
50127723
- Série: CR55
- Interface: USB
- Taille de module, max.: 0,1 ... 0,5 mm
CR100M0/R2
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article :
50127451
- Série: CR100
- Interface: RS 232
- Taille de module, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Fonctions: Format de sortie sélectionnable, Affichage à LED, ...
CR100M2/R2
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article :
50127450
- Série: CR100
- Interface: RS 232
- Taille de module, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Fonctions: Format de sortie sélectionnable, Affichage à LED, ...
CR50M2/R2-S5
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article :
50126082
- Série: CR50
- Interface: USB, RS 232
- Taille de module, max.: 0,1 ... 0,5 mm
BCL 92 SM 802
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article :
50143266
- Série: BCL 92
- Interface: RS 232
- Taille de module, max.: 0,165 ... 0,5 mm
- Fonctions: Mode d'alignement, Affichage à LED, AutoConfig, Co...
Données d'article du : 15/09/2026