Lecteur de codes à caméra pour une efficacité maximale dans l’intralogistique et l’automatisation
DCR 300i Intégration rapide – configuration simple – mise en réseau transparente
Le DCR 300i est un lecteur de codes à caméra conçu pour les applications modernes d’intralogistique et d’automatisation. Il lit de manière fiable et rapide les codes 1D et 2D sur les conteneurs, les plateaux, les cartons et les palettes, même à des vitesses de convoyage élevées et dans des conditions environnementales difficiles.
Des courbes de champ de lecture prédéfinies permettent un montage aisé et un alignement précis sans image en temps réel. Grâce à son design compact, à sa technologie « zéro distance » et à son filtre de polarisation intégré, le DCR 300i s’intègre facilement, même dans des espaces d’installation restreints.
Des fonctions intelligentes telles que le contrôle automatique de l’exposition, le décodage double cœur et la gestion optimisée de la porte de lecture garantissent des taux de lecture élevés, une disponibilité maximale du système et une grande fiabilité des processus.
L’outil webConfig multilingue, accessible via un navigateur, ainsi que l’écran tactile couleur permettent une mise en service, une configuration et un diagnostic aisé.
La connectivité Ethernet industrielle intégrée prend en charge les protocoles PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT et TCP/IP. Le paramétrage et la surveillance s’effectuent directement via le système de commande à l’aide des structures de modules enregistrées dans le fichier de l’appareil. Le commutateur Ethernet intégré prend en charge les topologies de réseau modernes et simplifie l’intégration.
Le concept de connexion modulaire offre une flexibilité maximale dans le choix de la connectique et permet une intégration rapide et économique dans les réseaux existants – sans assemblage fastidieux des connecteurs.
La technologie performante du DCR 300, ses options d’intégration flexibles et son utilisation conviviale constituent la base de processus d’identification efficaces et fiables dans les applications industrielles et logistiques.