DCR 1000i / 1100i
Lecteur de codes 2D pour l'identification de codes 1D/2D
Les capteurs Simple Vision de la série DCR 1000i / 1100i
Les capteurs Simple Vision de la série DCR 1000i / 1100i sont des appareils compacts, polyvalents et performants, dotés de fonctions de traitement d'image pour l'identification de codes 1D/2D. Une grande variété de modèles avec deux résolutions différentes assure une flexibilité maximale.
Grâce à des outils de traitement d'image performants, un logiciel facilement configurable, des objectifs interchangeables et un éclairage à LED haute performance intégré, les nouveaux capteurs Simple Vision de Leuze offrent des performances exceptionnelles et une grande efficacité.
Vos avantages
- Excellente performance du produit pour les tâches d'identification 1D/2D
- Algorithme de lecture amélioré spécialement pour les codes DPM
- Ensembles d'outils pour l'OCR et l'OCV
- Interfaces numériques intégrées TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
- Objectifs interchangeables pour la flexibilité en termes de distance, de champ de vision et de résolution
- Éclairage LED haute performance commutable et intégré en blanc et rouge pour une image optimale à grand contraste
- Capuchons filtrants pour les applications exigeantes, telles que la lecture de codes marqués directement sur des surfaces très réfléchissantes comme le métal
- Le boîtier compact permet l'intégration dans presque tous les concepts d'installation, même dans des conditions de montage étroites
- Protégé par un boîtier IP67, le capteur de vision fonctionne de manière fiable même dans un environnement de production exigeant
Avec un choix de modèle flexible, nous proposons différentes options d'appareil pour des tâches et des exigences budgétaires diverses :
DCR 1000i / 1100i
L'algorithme performant de lecture de code garantit des taux de lecture particulièrement élevés. Ce modèle dispose d'un algorithme amélioré optionnel spécifiquement pour les codes DPM :
- lecture de codes 1D / 2D
- Lecture de codes DPM
- Vérification de la qualité d'impression (OCV)
- Lecture de textes en clair (OCR)
Points forts
Mise en service rapide et possibilités d'utilisation multiples
Prise en charge des protocoles industriels usuels
Le logiciel Vision Studio de Leuze offre des outils performants et des statistiques pour le traitement d'images et l'inspection pouvant également être utilisés hors ligne. L'installation des capteurs peut être effectuée par l'utilisateur de manière économique et rapide, sans formation spéciale ni connaissances particulières. Les capteurs Simple Vision peuvent être utilisés pour de nombreuses tâches industrielles :
- Contrôle de la position pour commander des systèmes de manipulation ou un outil pour corriger la position de déplacement
- Identification d'une pièce à l'aide de repères, de sa forme ou d'autres caractéristiques
- Contrôle d'une pièce pour s'assurer de sa production ou de son montage correct(e)
- Mesure et comptage de pièces
- Contrôle des pièces pour détecter les erreurs éventuelles
Les protocoles d'interface usuels tels que TCP/IP, PROFINET, FTP et SFTP (Secure File Transfer Protocol) sont pris en charge. Cela facilite la communication et la saisie de données. Des entrées et sorties numériques sont également disponibles pour la commande directe de processus simples ou pour le raccordement à un API.
Objectifs interchangeables pour une meilleure flexibilité
Grâce à quatre objectifs interchangeables avec montage en S et réglage du foyer variable, ainsi que deux ouvertures différentes, les capteurs de traitement d'image IVS 1000i / DCR 1100i offrent une grande flexibilité en termes de distance de lecture, de champ de vision, de résolution et de profondeur de champ.
Vérification des caractères optiques (OCV)
Reconnaissance optique de caractères (OCR)
Le DCR 1000i OCV peut lire des codes 1D/2D au sein d'une application et vérifier la qualité d'impression d'une impression (date de péremption, série, lot, etc.). Aucune configuration complexe impliquant de nombreux paramètres n'est nécessaire. Il suffit d'enseigner au capteur une image de référence de l'impression. Des impressions défectueuses dues à des têtes d'impression obstruées, à de l'encre usagée ou à des problèmes d'adhérence peuvent être détectées au cours du processus en cours. Les produits défectueux peuvent être éjectés à un stade précoce.
Grâce à sa fonction OCR intégrée, le DCR 1100i OCR lit non seulement les codes 1D et 2D, mais reconnaît également le texte en clair de manière fiable et précise. La fonction OCR de notre capteur accroît la transparence, la traçabilité et l'assurance qualité dans la fabrication, ce qui est parfait pour des secteurs tels que l'automobile, l'industrie pharmaceutique ou la technologie de l'emballage.
Applications
Lecture simultanée de plusieurs codes 1D et 2D
Exigence :
un code 1D et un code 2D sont apposés sur un emballage secondaire. À des fins d'assurance qualité, les codes doivent être scannés avant qu'un lot de 5 ne soit emballé dans un carton. Au cours du processus, les codes doivent être identifiés simultanément avec un seul balayage, quel que soit le type de code.
Solution :
le nouveau DCR 1000i peut lire sans problème soit des codes 1D et 2D individuels, soit un nombre quelconque de codes 1D et 2D simultanément grâce à un décodage de codes multiples.
Lecture de codes imprimés directement sur le matériel d'emballage
Exigence :
un code 2D est imprimé directement sur un emballage secondaire. Le décodage de ces codes dits DPM est indispensable pour la traçabilité des produits.
Solution :
le capteur Simple Vision DCR 1000i DPM dispose d'un algorithme de lecture optimisé, spécialement conçu pour le décodage des codes imprimés directement sur les emballages.
Inspection des étiquettes avec vérification de la qualité d'impression (OCV)
Exigence :
un code, une date limite d’utilisation et un numéro de lot doivent être apposés sur l'emballage. Le code doit être détecté et l'impression vérifiée en même temps pour s'assurer que l'impression est présente, complète et lisible.
Solution :
le DCR 1000i OCV peut identifier les codes 1D/2D, et au même moment, il peut comparer l'impression avec une image de référence enseignée, et évaluer si elle répond ou non à la qualité requise (valeur de seuil réglable).
Technische Eigenschaften
| DCR | DCR TDPM | DCR 1000i TOCV | DCR 1100i TOCR | |
| Barcode erkennen | • | • | • | • |
| Barcode lokalisieren | • | • | • | • |
| Barcode zählen | • | • | • | • |
| Barcode mit DPM-Markierung erkennen | • | |||
| Barcode mit DPM-Markierung lokalisieren | • | |||
| Barcode mit DPM-Markierung zählen | • | |||
| Druckqualitätsverifizierung (OCV) | • | |||
| Text erkennen | • | |||
| Text lokalisieren | • | |||
| Zeichen zählen | • |
Liste d'articles
- Série: DCR 1100i
- Types de codes lisibles: GS1 Databar Expanded, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong...
- Série: DCR 1100i
- Types de codes lisibles: EAN 8/13, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, ...
- Série: DCR 1100i
- Types de codes lisibles: EAN 8/13, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, ...
- Série: DCR 1100i
- Types de codes lisibles: EAN 8/13, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, ...
- Série: DCR 1100i
- Types de codes lisibles: Code 39, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2...
- Série: DCR 1100i
- Types de codes lisibles: 2/5 NEC, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2...
- Série: DCR 1000i
- Types de codes lisibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 entrelacé, 2/5 IATA, 2/5 Matrix...
- Série: DCR 1000i
- Types de codes lisibles: EAN 8/13, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, ...
- Série: DCR 1000i
- Types de codes lisibles: GS1 Databar Limited, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong,...
- Série: DCR 1000i
- Types de codes lisibles: Code 39, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2...
- Série: DCR 1000i
- Types de codes lisibles: Code 39, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2...
- Série: DCR 1000i
- Types de codes lisibles: 2/5 Hong Kong, 2/5 entrelacé, 2/5 IATA, 2/5 Matrix...