ERS200
Les interrupteurs d’arrêt d’urgence à câble ERS200 sont utilisés de préférence en cas de poste dangereux étendu. La commande à câble garantit une bonne accessibilité le long du poste dangereux et est facile à manipuler. Les trois directions d’approche du câble rendent l’intégration des interrupteurs simple. Ils disposent d’une compensation thermique pour les longueurs de câble importantes.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 12 produits trouvés
ERS200-M0C1-M20-HLR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
50149995
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Directions de commande: Dans l'axe longitudinal
- Organes de commande, longueur du câble: 24 m
- Force d'extraction, organe de commande déverrouillé: 83 N
ERS200-M0C3-M20-HAL
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000524
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Directions de commande: Vers la gauche
- Organes de commande, longueur du câble: 70 m
- Force d'extraction, organe de commande déverrouillé: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HAR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000522
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Directions de commande: Vers la droite
- Organes de commande, longueur du câble: 70 m
- Force d'extraction, organe de commande déverrouillé: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HLR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000500
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Directions de commande: Dans l'axe longitudinal
- Organes de commande, longueur du câble: 24 m
- Force d'extraction, organe de commande déverrouillé: 83 N
ERS200-M1C1-M20-HAL
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000525
- Attribution des contacts: 2NF
- Directions de commande: Vers la gauche
- Organes de commande, longueur du câble: 70 m
- Force d'extraction, organe de commande déverrouillé: 235 N
ERS200-M1C1-M20-HAR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000523
- Attribution des contacts: 2NF
- Directions de commande: Vers la droite
- Organes de commande, longueur du câble: 70 m
- Force d'extraction, organe de commande déverrouillé: 235 N
ERS200-M1C3-M20-HLR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000501
- Attribution des contacts: 2NF
- Directions de commande: Dans l'axe longitudinal
- Organes de commande, longueur du câble: 24 m
- Force d'extraction, organe de commande déverrouillé: 83 N
ERS200-M4C1-M12-HLR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000504
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Directions de commande: Dans l'axe longitudinal
- Organes de commande, longueur du câble: 24 m
- Force d'extraction, organe de commande déverrouillé: 83 N
ERS200-M4C1-M20-HLR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000503
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Directions de commande: Dans l'axe longitudinal
- Organes de commande, longueur du câble: 24 m
- Force d'extraction, organe de commande déverrouillé: 83 N
ERS200-M4C3-M20-HAL
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000521
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Directions de commande: Vers la gauche
- Organes de commande, longueur du câble: 70 m
- Force d'extraction, organe de commande déverrouillé: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HAR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000520
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Directions de commande: Vers la droite
- Organes de commande, longueur du câble: 70 m
- Force d'extraction, organe de commande déverrouillé: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HLR
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Numéro d’article :
63000502
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Directions de commande: Dans l'axe longitudinal
- Organes de commande, longueur du câble: 24 m
- Force d'extraction, organe de commande déverrouillé: 83 N
Données d'article du : 19/11/2026