Interrupteurs de position
Les interrupteurs de position de sécurité S300 surveillent l’arrivée en position finale. Ils sont employés pour la surveillance de la position des machines, mais également comme alternative aux interrupteurs sur charnière. Les interrupteurs de position disposent d’un boîtier en métal d’indice de protection IP 67 et de différents jeux de contacts. Les variantes avec poussoir et différents organes de commande permettent une adaptation optimale aux conditions d’installation.
Récapitulatif
Vos avantages
Points forts
Propriétés techniques et téléchargements
Liste d'articles
Vos avantages
- Montage possible dans différentes conditions d’installation : 4 directions d’approche de l’organe de commande et 3 entrées de câble facilitent le montage des appareils dans les conditions d’installation les plus variées
- Intégration simple au circuit de sécurité : tous les appareils peuvent facilement être intégrés à un circuit de sécurité grâce aux contacts à ouverture forcée
- Adaptation optimale : grâce aux angles de l’organe de commande réglables par pas de 10 degrés
- Réglage simple du point de commutation : avec un tournevis classique
Points forts
Différents organes de commande permettent une adaptation simple aux conditions d’installation respectives. De plus, la direction d’approche et l’angle de l’organe de commande sont réglables sur le commutateur.
Propriétés techniques
| S300 | |
| Dispositif de verrouillage sans interverrouillage de type 1 selon EN ISO 14119 | |
| Boîtier technopolymère et métal, indice de protection IP 67 | |
| Actionnement par une came non codée EN ISO 141169 | |
| Contacts à ouverture forcée pour l'intégration dans un circuit de sécurité | |
| Utilisation universelle grâce à des directions d'approche et des angles de l'organe de commande réglables de manière individuelle (pas de 10 degrés) | |
| Direction de commande sélectionnable | |
| Variantes avec organes de commande à poussoir et différents organes de commande à galet | |
| Très longue durée de vie et robuste |
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 11 produits trouvés
S300-M0C3-M20-15
Interrupteur de position de sécurité
Numéro d’article :
63000300
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Principe de commutation: Contact à ressort
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 3 pièce(s)
S300-M0C3-M20-31
Interrupteur de position de sécurité
Numéro d’article :
63000302
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Principe de commutation: Contact à ressort
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 3 pièce(s)
S300-M13C3-M20-15
Interrupteur de position de sécurité
Numéro d’article :
63000301
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 3 pièce(s)
S300-M13C3-M20-31
Interrupteur de position de sécurité
Numéro d’article :
63000303
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 3 pièce(s)
S300-M13C3-M20-CB
Interrupteur de position de sécurité
Numéro d’article :
63000304
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 3 pièce(s)
S300-M13C3-M20-SB
Interrupteur de position de sécurité
Numéro d’article :
63000305
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 3 pièce(s)
S300-P0C1-M20-CB
Interrupteur de position de sécurité
Numéro d’article :
63000310
- Attribution des contacts: 1NF + 1NO
- Principe de commutation: Contact à ressort
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 1 pièce(s)
S300-P13C1-M12-CB
Interrupteur de position de sécurité
Numéro d’article :
63000307
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Connecteur rond
S300-P13C1-M12-SB
Interrupteur de position de sécurité
Numéro d’article :
63000309
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Connecteur rond
S300-P13C1-M20-CB
Interrupteur de position de sécurité
Numéro d’article :
63000306
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 1 pièce(s)
S300-P13C1-M20-SB
Interrupteur de position de sécurité
Numéro d’article :
63000308
- Attribution des contacts: 2NF + 1NO
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Borne
- Nombre d'entrées de câble: 1 pièce(s)
Données d'article du : 20/07/2026