L100
L’interverrouillage de sécurité polyvalent L100 est utilisé aussi bien pour la sécurité des personnes que pour la protection des machines. 6 différents organes de commande Heavy Duty facilitent l’utilisation dans diverses conditions de montage. Les appareils sont disponibles en variantes avec types d’interverrouillage par ressort ou électromagnétique.
Récapitulatif
Vos avantages
Détails techniques et téléchargements
Liste d'articles
Vos avantages
- Solutions économiques : pour la surveillance et l'interverrouillage des portes et clapets
- Adaptation simple à différentes conditions d’installation : grâce à la conception standard, 6 organes de commande « Heavy Duty » différents et des entrées de câble dans 3 directions
- Prévention des arrêts indésirables des machines : grâce au jeu important de l'organe de commande dans sa tête
- Tous les appareils peuvent être facilement intégrés dans un circuit de sécurité : grâce à leurs contacts à ouverture forcée
Propriétés techniques
| L100 | |
| Dispositif de verrouillage avec interverrouillage de type 2 selon EN ISO 14119 | |
| Languette mécanique avec codage faible, 6 organes de commande différents | |
| Contacts à ouverture forcée pour l'intégration dans le circuit de sécurité | |
| Modèles équipés de types d'interverrouillage avec force de ressort ou électromagnétique | |
| Pour les applications de sécurité jusqu'au niveau de performance PL e, SIL 3 | |
| Force d’interverrouillage de 1 100 N | |
| Boîtier en technopolymère avec indice de protection IP 67 | |
| À l'état déverrouillé, la faible force d'interverrouillage de 30 N maintient le dispositif de protection en position, empêchant ainsi celui-ci de s'ouvrir seul | |
| Entrées de câble dans 3 directions pour une flexibilité maximale, p. ex. dans des emplacements étroits et en cas de connexion en série |
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 4 produits trouvés
L100-P4C3-M20-SLM24
Interverrouillage de sécurité
Numéro d’article :
63000602
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Attribution des contacts, actionneur: 1NF
- Attribution des contacts, aimant: 2NF
L100-P3C3-M20-MLM24
Interverrouillage de sécurité
Numéro d’article :
63000601
- Principe de fonctionnement: Principe de courant de travail - Organe de command...
- Attribution des contacts, actionneur: 1NF
- Attribution des contacts, aimant: 1NF + 1NO
L100-P3C3-M20-SLM24
Interverrouillage de sécurité
Numéro d’article :
63000600
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Attribution des contacts, actionneur: 1NF
- Attribution des contacts, aimant: 1NF + 1NO
L100-P5C3-SLM24
Interverrouillage de sécurité
Numéro d’article :
50149762
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Attribution des contacts, actionneur: -
- Attribution des contacts, aimant: 2NF + 1NO
Données d'article du : 19/11/2026