Interverrouillages de sécurité
Interverrouillages de sécurité L100, L200, L250, L300
Des interrupteurs de sécurité avec interverrouillage maintiennent les portes verrouillées et empêchent ainsi toute entrée ou accès non autorisé afin de protéger les personnes et les process. La série L comprend de multiples variantes pour différentes applications, des appareils avec organes de commande mécaniques jusqu'aux appareils avec organes de commande à codage RFID pour une protection maximale contre la manipulation, et avec des touches de commande intégrées. Grâce à leur conception robuste, tous les appareils conviennent à une utilisation industrielle rude.
Vos avantages
- Verrouillage solide : Avec une force d'interverrouillage jusqu'à 9.750 N, les portes restent bien verrouillées, même sous les contraintes les plus lourdes
- Protection contre la manipulation : Les organes de commande à codage RFID offrent une protection optimale contre la manipulation. Des mesures d'installation spéciales ne sont pas nécessaires.
- Sécurisation complète : Les touches de commande, l'arrêt d'urgence et la poignée de porte adaptée permettent une réalisation simple des fonctions de sécurité complètes sur les portes de protection.
Application
Surveillance des portes et clapets, avec interverrouillage en cas de temps d'arrêt longs
Condition :
Les zones à mouvements dangereux peuvent être accessibles par des portes de protection à des fins de maintenance. Si le mouvement ne s'arrête pas immédiatement après l'ouverture de la porte, celle-ci doit être sécurisée par un interrupteur de sécurité avec interverrouillage.
Solution :
Les interrupteurs de sécurité robustes avec interverrouillage de la série L maintiennent les portes de protection fermement verrouillées jusqu'à ce que l'accès soit libéré par un signal électrique. La série comprend des modèles standard, des appareils avec éléments de commande intégrés ainsi que des appareils avec organes de commande à codage RFID.
Surveillance des portes et clapets, avec interverrouillage pour la protection du processus
Condition :
Lors de l'ouverture des portes ou des clapets, le processus ne peut s'arrêter qu'à des points définis afin d'éviter le rebut ou les travaux de maintenance lors du redémarrage. Les portes ou les clapets ne doivent être déverrouillés que lorsque ces points sont atteints.
Solution :
Les interrupteurs de sécurité avec interverrouillage de la série L maintiennent les portes de protection verrouillées jusqu'à ce qu'elles soient déverrouillées par un signal électrique provenant de la commande du processus.
Points forts
Sécurisation complète avec un seul appareil
Les touches de commande en option sur l'interverrouillage de sécurité L300 simplifient l'installation de fonctions de sécurité sur les portes de protection. Avec les touches intégrées pour la demande d’ouverture, le réarmement et l'arrêt d'urgence, l'appareil compact offre une solution complète pour l'installation de sécurité sur une porte d'accès. Cela simplifie le câblage et permet d'économiser de l'espace.
Déverrouillage de secours par le bouton d'urgence
Le déverrouillage de secours (bouton d'urgence) en option permet le déverrouillage immédiat de l'organe de commande et l'ouverture de la porte depuis l'intérieur de la zone dangereuse. Le bouton ergonomique optimisé permet à l'opérateur de quitter la zone dangereuse, même s'il est accidentellement enfermé. Le mécanisme fonctionne également en l'absence d'alimentation électrique.
Conçus pour un fonctionnement fiable
L'articulation sur l'organe de commande et la grande ouverture chanfreinée de l'appareil garantissent un faible risque de collision entre le capteur et l'organe de commande et empêchent tout endommagement, même en cas de désalignement important de la porte. Une ouverture sur l’arrière du produit permet l’évacuation de toutes les saletés. Cette conception spéciale garantit ainsi une fiabilité et une disponibilité maximales.
Poignée de porte avec consignation Lock-out / Tag-out (démarche LOTO)
La poignée de porte ajustable avec butée gauche ou droite permet un montage simple et rapide de l'interverrouillage de sécurité L300 sur les portes battantes et coulissantes. La construction métallique extrêmement robuste supporte les désalignements de la porte grâce à l'articulation sur l'organe de commande. Le mécanisme Lock-out / Tag-out empêche le personnel d'être enfermé dans la zone dangereuse grâce à l’utilisation de cadenas individuels. Pour ce faire, il faut pousser le loquet de sécurité vers le bas et accrocher le cadenas.
Propriétés techniques
| L100, L200
| L250
| L300
| ||
| Conception selon EN ISO 14119 | Type 2 Dispositif de verrouillage avec interverrouillage | Type 4 Dispositif de verrouillage avec interverrouillage | Type 4 Dispositif de verrouillage avec interverrouillage | |
| Niveau de performance / SIL | Jusqu’à PL e / SIL 3 | PL e, SIL 3 avec un appareil | PL e, SIL 3 avec un appareil | |
| Sorties de commutation de sécurité OSSD | x | x | ||
| Organe de commande à codage RFID | xx | x | ||
| Force d'interverrouillage | 1.100 N (L100), 2.800 N (L200) | 2.100 N | 9.750 N | |
| Boîtier | Technopolymère (L100), métal (L200) | Technopolymère | Métal | |
| Indice de protection | IP 67 | IP 67 / IP 69K | IP 67 / IP 69K | |
| Déverrouillage de secours par le bouton d'urgence | L200 | x | x | |
| Unité d'affichage LED pour le diagnostic sur site | L200 | x | x | |
| Touches de commande et bouton d'arrêt d'urgence intégrés | x |
Liste d'articles
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe de courant de travail - Organe de command...
- Niveau de codage: Faible
- Dispositif de déverrouillage: Déverrouillage auxiliaire, Bouton de déblocage de ...
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Niveau de codage: Faible
- Dispositif de déverrouillage: Déverrouillage auxiliaire, Bouton de déblocage de ...
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Niveau de codage: Élevé
- Dispositif de déverrouillage: Déverrouillage auxiliaire
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Niveau de codage: Faible
- Dispositif de déverrouillage: Déverrouillage auxiliaire
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Niveau de codage: Élevé
- Dispositif de déverrouillage: Déverrouillage auxiliaire, Bouton de déblocage de ...
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Niveau de codage: Faible
- Dispositif de déverrouillage: Déverrouillage auxiliaire, Bouton de déblocage de ...
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Niveau de codage: Élevé
- Dispositif de déverrouillage: Déverrouillage auxiliaire
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Niveau de codage: Faible
- Dispositif de déverrouillage: Déverrouillage auxiliaire
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Niveau de codage: Élevé
- Dispositif de déverrouillage: Déverrouillage auxiliaire
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Niveau de codage: Faible
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Non
- Principe de fonctionnement: Principe de courant de travail - Organe de command...
- Niveau de codage: Faible
- Dispositif de déverrouillage: Déverrouillage auxiliaire, Bouton de déblocage de ...
- Entrée d'apprentissage pour organe de commande: Oui
- Principe de fonctionnement: Principe du courant de repos - Organe de commande ...
- Niveau de codage: Élevé