Interrupteurs de sécurité
Vos avantages
- Intégration simple au circuit de sécurité : tous les interrupteurs de sécurité peuvent facilement être intégrés à un circuit de sécurité grâce aux contacts à ouverture forcée
- Économiques : les interrupteurs de sécurité S20 / S200 offrent la solution la plus économique pour la surveillance de portes et clapets
- Protection élevée contre la manipulation : grâce à la fonction de commutation encapsulée dans l'appareil, les interrupteurs de sécurité sur charnière S400 offrent une protection élevée contre la manipulation
Savoir-faire
Domaines d'application
Les interrupteurs de sécurité sont employés dans de nombreux secteurs tels que l’intralogistique, l’industrie de l’emballage, le secteur automobile ou encore celui des machines-outils. Ils servent à surveiller des protecteurs et des positions finales.
Interrupteurs avec organe de commande séparé
S20 / S200
Utilisation universelle
- Nombreux organes de commande pour l’adaptation aux conditions d’installation
- Cinq directions d'approche différentes pour l'organe de commande
- Différentes attributions des contacts possibles
- Raccordement par câble ou connecteur
- Boîtier robuste
- Trou évasé avec centrage de l’organe de commande pour un fonctionnement fiable
Interrupteurs de position
S300
Surveillance des positions finales
- Pour la surveillance de position sur des machines et la surveillance de dispositifs de protection pouvant être déplacés sur le côté
- Les variantes avec poussoir et différents organes de commande permettent une adaptation optimale aux conditions d'installation
- Boîtier robuste
Interrupteurs sur charnière
S400
Surveillance de dispositifs de protection pivotants
- D’un design attrayant, les interrupteurs sur charnière allient les fonctions d'interrupteur de sécurité et de charnière en un même composant
- Du fait de leur structure blindée, ils offrent une protection élevée contre la manipulation et seuls des spécialistes peuvent les identifier comme des appareils de sécurité
- Charnières passives comme second élément de fixation dans le même design uniforme
- Variantes avec branche de montage large pour l'utilisation sur des pièces en plastique ou en verre fragiles
Quelles sont les normes importantes pour les interrupteurs de sécurité ?
La norme internationale ISO 14119 spécifie des principes de choix de dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs. Le terme de dispositif de verrouillage désigne des interrupteurs de sécurité montés par exemple sur des portes ou clapets de protection et qui provoquent la coupure en toute sécurité d’une machine ou installation en cas d’ouverture du dispositif de protection. Le titre complet de la norme ISO 14119 est le suivant : Sécurité des machines — Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs — Principes de conception et de choix. Elle définit quatre différents types de dispositif de verrouillage et en donne les avantages et les inconvénients. Elle expose par ailleurs des mesures restreignant la possibilité de neutralisation frauduleuse des dispositifs de verrouillage.
Propriétés techniques
|
|
S20/200 |
S300 |
S400 |
| Dispositif de verrouillage sans interverrouillage de type 2 selon EN ISO 14119 | Dispositif de verrouillage sans interverrouillage de type 1 selon EN ISO 14119 | Dispositif de verrouillage sans interverrouillage de type 1 selon EN ISO 14119 | |
| S20 : boîtier technopolymère, indice de protection IP 67 S200 : boîtier métallique, indice de protection IP 67 | Boîtier technopolymère et métallique, indice de protection IP 67 | Boîtier métallique, indices de protection IP 67 / IP 69K | |
| Organe de commande avec languette mécanique et codage faible selon EN ISO 14119 | Actionnement par une came non codée EN ISO 141169 | Actionnement par interrupteur de position blindé à l'intérieur de la charnière, protection élevée contre la manipulation | |
| Contacts à ouverture forcée pour l'intégration dans un circuit de sécurité | Contacts à ouverture forcée pour l'intégration dans un circuit de sécurité | Contacts à ouverture forcée pour l'intégration dans un circuit de sécurité | |
| La tête peut être réglée par pas de 90 degrés. Ainsi, avec en plus l’introduction par le haut, les organes de commande disposent de 5 directions d’approche. | Direction de commande sélectionnable | Guidage dissimulé des câbles grâce au raccordement à l'arrière | |
| Jusqu'à 8 organes de commande différents | Variantes avec organes de commande à poussoir et différents organes de commande à galet | Angle d'ouverture maximal du dispositif de protection de 180 degrés | |
| Contacts en argent de qualité pour une longue durée de vie | Très longue durée de vie et robuste | Point de commutation réglable | |
| Variante S410 avec axe de rotation plus long pour matériaux spéciaux, tels que le verre | |||
| Charnières supplémentaires en option (sans contact, fonction uniquement mécanique) |