Nos services pour les exploitants
En tant qu'exploitant, vous êtes responsable de la sécurité de vos machines.
Nous vous soutenons dans l'évaluation régulière des dangers et vérifions le fonctionnement des dispositifs de protection.


Contrôle du statut « Techniques de sécurité sur les machines et les installations »
Nos experts analysent l'état de sécurité de votre parc de machines et vérifient que les exigences actuelles en matière de réglementation de sécurité sont bien satisfaites. En cas de divergences, nous fournissons des recommandations permettant de respecter les obligations légales.

Évaluation des dangers
Le règlement français sur la sécurité des entreprises (code du travail) contient l'obligation légale pour les employeurs d'effectuer une évaluation des dangers avant l'utilisation de l'équipement de travail et d'actualiser cette évaluation à intervalles réguliers en fonction de l'état actuel de la technique. Nos experts vous assistent pour la réalisation de l'évaluation des dangers et de la documentation correspondante.

Vérification et validation des fonctions de sécurité
Afin d'éviter les erreurs lors de l'implémentation des fonctions de sécurité, la conception correcte et complète des fonctions de sécurité doit être vérifiée conformément à la spécification.
La performance de la fonction de sécurité doit ensuite être validée au moyen de tests fonctionnels et de simulations de défaillances. Nous vous aidons lors de la planification et de la réalisation des mesures, ainsi que pour la préparation de la documentation requise.

Vérification des dispositifs de protection
Dans le cadre d'une vérification initiale ou régulière, nous contrôlons l'état, le montage et le bon fonctionnement du dispositif de protection, ainsi que l'intégration correcte au sein de la partie sûre de la commande machine. Nous récapitulons les résultats des contrôles dans un rapport détaillé. Ce dernier inclut le cas échéant des propositions concrètes permettant de corriger les divergences.

Mesure des temps d'arrêt
Pour pouvoir calculer la distance minimale nécessaire entre le dispositif de protection et le mouvement dangereux, le temps d'arrêt de la machine doit être connu. La mesure des temps d'arrêt nous permet de calculer cette valeur de manière fiable. Elle permet de bien positionner le dispositif de protection. Grâce à la mesure du temps d'arrêt dans le cadre des inspections régulières, il est possible de détecter à temps l'usure survenue par exemple sur les éléments de freinage.