RSL 425, 445, 455P
Outre les propriétés de la famille RSL 400, les modèles RSL 425, 445 et 455P disposent aussi d’un transfert des valeurs mesurées de qualité pour la navigation d’AGV. La grande qualité des données et la faible erreur de mesure sont obtenues grâce au spot laser fin qui conserve sa forme verticale sur toute la plage angulaire.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 36 produits trouvés
RSL455P-XL/CU400P-3M12
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800327
- Portée, max.: 0 ... 8,25 m
- Nombre de paires de champs: Jusqu'à 100
- Connexion: Connecteur rond, M12, 4 pôles
RSL455P-L/CU400P-3M12
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800326
- Portée, max.: 0 ... 6,25 m
- Nombre de paires de champs: Jusqu'à 100
- Connexion: Connecteur rond, M12, 4 pôles
RSL455P-M/CU400P-3M12
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800325
- Portée, max.: 0 ... 4,5 m
- Nombre de paires de champs: Jusqu'à 100
- Connexion: Connecteur rond, M12, 4 pôles
RSL455P-S/CU400P-3M12
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800324
- Portée, max.: 0 ... 3 m
- Nombre de paires de champs: Jusqu'à 100
- Connexion: Connecteur rond, M12, 4 pôles
RSL445-XL/CU429-300-WPU
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800298
- Portée, max.: 0 ... 8,25 m
- Nombre de paires de champs: Jusqu'à 100
- Nombre d'OSSD: 4 pièce(s)
- Connexion: Câble à connecteur rond, M30, 30 pôles, 300 mm
RSL445-L/CU429-300-WPU
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800297
- Portée, max.: 0 ... 6,25 m
- Nombre de paires de champs: Jusqu'à 100
- Nombre d'OSSD: 4 pièce(s)
- Connexion: Câble à connecteur rond, M30, 30 pôles, 300 mm
RSL445-M/CU429-300-WPU
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800296
- Portée, max.: 0 ... 4,5 m
- Nombre de paires de champs: Jusqu'à 100
- Nombre d'OSSD: 4 pièce(s)
- Connexion: Câble à connecteur rond, M30, 30 pôles, 300 mm
RSL445-S/CU429-300-WPU
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800295
- Portée, max.: 0 ... 3 m
- Nombre de paires de champs: Jusqu'à 100
- Nombre d'OSSD: 4 pièce(s)
- Connexion: Câble à connecteur rond, M30, 30 pôles, 300 mm
RSL445-XL/CU429-25
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800294
- Portée, max.: 0 ... 8,25 m
- Nombre de paires de champs: Jusqu'à 100
- Nombre d'OSSD: 4 pièce(s)
- Connexion: Câble, 25.000 mm
RSL445-L/CU429-25
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800293
- Portée, max.: 0 ... 6,25 m
- Nombre de paires de champs: Jusqu'à 100
- Nombre d'OSSD: 4 pièce(s)
- Connexion: Câble, 25.000 mm
RSL445-M/CU429-25
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800292
- Portée, max.: 0 ... 4,5 m
- Nombre de paires de champs: Jusqu'à 100
- Nombre d'OSSD: 4 pièce(s)
- Connexion: Câble, 25.000 mm
RSL445-S/CU429-25
Scanner laser de sécurité
Numéro d’article :
53800291
- Portée, max.: 0 ... 3 m
- Nombre de paires de champs: Jusqu'à 100
- Nombre d'OSSD: 4 pièce(s)
- Connexion: Câble, 25.000 mm
Données d'article du : 25/10/2026