Sécurité des cellules de production et des robots industriels
La sécurité est la priorité absolue dans les environnements de production automatisés. La réalisation d’une évaluation systématique des risques, la définition de zones protégées, l’utilisation de dispositifs d’interverrouillage de sécurité et la mise en œuvre de fonctions d’arrêt d’urgence fiables garantissent que les humains et les machines peuvent travailler ensemble en toute sécurité. Les systèmes robotiques stationnaires modernes intègrent également des fonctions avancées de contrôle de mouvement, d’évitement des collisions, de préhension adaptative et, de plus en plus, des fonctions permettant une collaboration directe avec les humains.
Que ce soit pour des flux de travail répétitifs ou pour des étapes de processus lourdes ou potentiellement dangereuses, les cellules de production et les systèmes robotiques stationnaires doivent être protégés en utilisant une technologie de sécurité appropriée afin de préserver les personnes des dangers. L’éventail s’étend du simple contrôle d’accès et de la surveillance des zones dangereuses à des solutions de sécurité combinées et sur mesure.
En fonction de la distance par rapport au danger et des conditions environnementales respectives, différents capteurs de sécurité sont utilisés. Il s’agit, par exemple, de barrières immatérielles de sécurité ou de barrières lumineuses de sécurité à faisceaux multiples destinées à sécuriser les points d’accès et les ouvertures. Pour les zones protégées complexes ou variables, les scanners laser de sécurité sont parfaits, car ils permettent de surveiller de manière flexible des zones de protection définis.
Afin de garantir une fonction de sécurité conforme aux normes, les capteurs de sécurité utilisés sont associés à des dispositifs de commutation de sécurité ou contrôleurs de sécurité adaptés. Cela permet de mettre en œuvre des fonctions d’arrêt et de surveillance fiables et garantit la sécurité dans la collaboration entre l’homme et les machines.