MS 37 103
Bloc de raccordement
Adapté pour | BPS 37 |
Protection E/S | Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | SSI |
Type | RS 232 |
Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
Fonction | Interface de maintenance |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage B |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 90 mm x 38 mm x 39 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Poids net | 160 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 60 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | UL |
Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Numéro de tarif douanier | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |