ROD4-58 plus
Scanner laser
| Série | 4 |
| Contenu | Logiciel de configuration RODplussoft |
| Application | Mesure de contours |
| Modèle spécial | Chauffage Sortie d'avertissement Suppression de la poussière |
| Source lumineuse | Laser, Infrarouge |
| Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Plage de mesure | 0 ... 25.000 mm |
| Angle de détection | 190 ° |
| Vitesse de balayage | 50 scans/s |
| Reproductibilité | 20 mm |
| Temps de mesure | 20 ms |
| Résolution de la mesure | 5 mm |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
| Type | Ethernet, RS 232, RS 422 |
| Fonction | Processus |
| Type | RS 232 |
| Nombre de connexions | 4 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M16 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 14 pôles |
| Fonction | Interface de configuration Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Fonction | Interface de configuration |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 140 mm x 148 mm x 167 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 2.300 g |
| Type d'affichage | LED |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 8.0 | 27270913 |
| ECLASS 9.0 | 27270913 |
| ECLASS 10.0 | 27270913 |
| ECLASS 11.0 | 27270913 |
| ECLASS 12.0 | 27270913 |
| ECLASS 13.0 | 27270913 |
| ECLASS 14.0 | 27270913 |
| ECLASS 15.0 | 27270913 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |