IT 1300g-2

Lecteur mobile de codes à barres

Réf. produit : 50116864

Disponible immédiatement

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
IT 1470g-2D-2
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article : 50143599
  • Série: IT147xg
  • Interface: RS 232
  • Types de codes lisibles: Codabar
  • Taille de module, max.: 0,127 ... 0,508 mm
Numéro d’article : 50143599

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série IT1300
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Autres sur demande
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
UPC
Distance de lecture 10 ... 460 mm
Source lumineuse LED, Rouge
Groupe de LED 1
Résolution caméra, horizontale 3.648 px
Résolution caméra, verticale 1 px
Contraste du code à barres (PCS) 20 %
Taille du module 0,127 ... 1,4 mm
Tension d'alimentation UN 5 V, CC
Consommation, max. 1,8 W
Type USB, RS 232
Fonction Processus
Fonction Processus
Type de connexion RJ41
Dimensions (l x H x L) 79 mm x 150 mm x 112 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique UL 94-V0
Poids net 159 g
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 95 %
Hauteur de chute 1,5 m
Mesures par rapport à Sol en béton
Indice de protection IP 41
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V4.5.4 - zip
Pilote USB - USBserial - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - User Guide - pdf
Fiche technique - pdf
Description brève - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf