KSS ET-M12-8A-RJ45-A-P7-050

Câble de liaison

Réf. produit : 50133387

Délais de livraison d'env. 12 jours ouvrables
Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050
Câble de liaison
Numéro d’article : 50137380
  • Interface: Ethernet
  • Connexion: Connecteur rond, M12  - RJ45
  • Connexion 01, modèle: Axiale, Prise mâle
  • Connexion 1, nombre de pôles: 8 pièce(s)
Numéro d’article : 50137380

Disponible immédiatement

Application Résistant à l'huile/aux lubrifiants
Adapté pour interface Ethernet
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage X
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion RJ45
Type Prise mâle
Nombre de pôles 8 pôles
Modèle Axiale
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Sans silicone Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 5.000 mm
Matériau de gaine PUR
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Oui
Vitesse d'avance 3,3 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 5 m/s²
Ouverture de clé 13 mm
Poids net 235 g
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz