LCS-1M30T-N30PNC-K020T
Capteur capacitif
Réf. produit :
50135804
Disponible immédiatement
Article succédant
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | LCS-1 |
| Distance de commutation Sn | 2 ... 30 mm |
| Distance de commutation assurée | 30 mm |
| MTTF | 262 années |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 35 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 18 mA |
| Dérive thermique, max. (en % de Sr) | 15 % |
| Reproductibilité, max. (en % de Sr) | 2 % |
| Courant de service assigné | 300 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Contact de repos (NF) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Câble |
| Longueur de câble | 2.000 mm |
| Matériau de gaine | PTFE |
| Nombre de brins | 3 brins |
| Section des brins | 0,2 mm² |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 30 mm x 72 mm |
| Taille du filetage | M30 x 1,5 mm |
| Type de montage | Non noyé |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | Téflon (PTFE) |
| Matériau de la surface active | Plastique, Téflon (PTFE) |
| Matériau du couvercle | Plastique, Téflon (PTFE) |
| Poids net | 142 g |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Éléments de commande | Potentiomètre multitour (20 tours) |
| Fonction de l'élément de commande | Réglage de la sensibilité |
| Distance de commutation réglable | Oui |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |
Modèle CAO 3D - LCS-1M30T-N25PNC-K020T - zip
Macro EPLAN - edz