NT HS6608-Schuko

Bloc d'alimentation

Réf. produit : 50138350

Délais de livraison d'env. 8 jours ouvrables
Type Bloc d'alimentation
Adapté pour HS 66x8
Type Bloc d'alimentation de table
Sortie 12 V CC, 2 A
Entrée 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Poids net 492 g
Numéro de tarif douanier 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540