DDLS 538 200.3 H S2
Transmission optique de données
| Série | DDLS 500 | 
| Modèle spécial | Aucune influence des surfaces réfléchissantes Chauffage Exploitation d'axes lumineux parallèles | 
| Zone de travail | 100 ... 200.000 mm | 
| Source lumineuse | Laser, Infrarouge | 
| Fréquence de transmission | F3 | 
| Angle d'ouverture | 1 ° | 
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC | 
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Type | Interruption de liaison EtherCAT 5 ms, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE) | 
| Protocole de transmission | CIPsafety EtherCAT FSoE Interruption de liaison EtherCAT 5ms | 
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Désignation sur l'appareil | POWER | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise mâle | 
| Nombre de pôles | 5 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Désignation sur l'appareil | BUS | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise femelle | 
| Nombre de pôles | 4 pôles | 
| Codage | Codage D | 
| Dimensions (l x H x L) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Poids net | 1.422 g | 
| Type d'affichage | Bargraph LED | 
| Température ambiante, fonctionnement | -35 ... 50 °C | 
| Température ambiante, stockage | -35 ... 70 °C | 
| Indice de protection | IP 65 | 
| Homologations | c UL US | 
| Contrôle CEM selon la norme | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 | 
| Contrôle du bruit selon la norme | EN 60068-2-64 | 
| Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 | 
| Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-27 | 
| Numéro de tarif douanier | 84718000 | 
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 | 
| ECLASS 8.0 | 19179090 | 
| ECLASS 9.0 | 19179090 | 
| ECLASS 10.0 | 19170506 | 
| ECLASS 11.0 | 19170506 | 
| ECLASS 12.0 | 19170506 | 
| ECLASS 13.0 | 19170506 | 
| ECLASS 14.0 | 19170506 | 
| ECLASS 15.0 | 19170506 | 
| ETIM 5.0 | EC000515 | 
| ETIM 6.0 | EC000515 | 
| ETIM 7.0 | EC000515 | 
| ETIM 8.0 | EC000515 | 
| ETIM 9.0 | EC000515 | 
| ETIM 10.0 | EC000515 |