MLD320-XR2L
Récepteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité
| Série | MLD 300 | 
| Type d'appareil | Récepteur | 
| Modèle spécial | Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser | 
| Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Configuration par câblage Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner | 
| Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser | Oui | 
| Témoin lumineux d'inhibition intégré | Non | 
| Témoin lumineux de statut intégré | Non | 
| Type | 2, CEI/EN 61496 | 
| SIL | 1, CEI 61508 | 
| SILCL | 1, CEI/EN 62061 | 
| Niveau de performance (PL) | c, EN ISO 13849-1 | 
| MTTFd | 204 années, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 1,2E-08 par heure | 
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 | 
| Catégorie | 3, EN ISO 13849 | 
| Nombre de faisceaux | 2 pièce(s) | 
| Intervalle entre les faisceaux | 500 mm | 
| Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions | 
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Consommation, max. | 150 mA, Sans charge externe | 
| Sécurisation | Externe avec 3 A max. | 
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 3 pièce(s) | 
| Type | Entrée de commutation numérique | 
| Tension de commutation high min. | 18,2 V | 
| Tension de commutation low max. | 2,5 V | 
| Tension de commutation type | 23 V | 
| Type de tension | CC | 
| Courant de commutation, max. | 5 mA | 
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD | 
| Tension de commutation high min. | 18,2 V | 
| Tension de commutation low max. | 2,5 V | 
| Tension de commutation type | 23 V | 
| Type de tension | CC | 
| Charge électrique max. | 380 mA | 
| Inductance de charge | 2.200.000 µH | 
| Capacité de charge | 0,3 µF | 
| Courant résiduel max. | 0,2 mA | 
| Courant résiduel type | 0,002 mA | 
| Chute de tension | 1 V | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Type | Sortie de commutation numérique | 
| Tension de commutation high min. | 18,2 V | 
| Tension de commutation low max. | 2,5 V | 
| Tension de commutation type | 23 V | 
| Type de tension | CC | 
| Temps de réaction | 25 ms | 
| Temps de réactivation | 100 ms | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Interface machine | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 8 pôles | 
| Section de conducteur autorisée type | 0,25 mm² | 
| Longueur câble de raccordement, max. | 100 m | 
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 200 Ω | 
| Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 600 mm x 64,7 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Boîtier métallique | Aluminium | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA | 
| Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression | 
| Poids net | 1.400 g | 
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 | 
| Type de fixation | Montage en rainure Support tournant | 
| Type d'affichage | LED | 
| Nombre de LED | 2 pièce(s) | 
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C | 
| Température ambiante, stockage | -40 ... 75 °C | 
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % | 
| Indice de protection | IP 67 | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US | 
| Brevets américains | US 6,418,546 B US 7,741,595 B | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 | 
| ECLASS 8.0 | 27272703 | 
| ECLASS 9.0 | 27272703 | 
| ECLASS 10.0 | 27272703 | 
| ECLASS 12.0 | 27272703 | 
| ECLASS 13.0 | 27272703 | 
| ECLASS 14.0 | 27272703 | 
| ECLASS 15.0 | 27272703 | 
| ETIM 5.0 | EC001832 | 
| ETIM 6.0 | EC001832 | 
| ETIM 7.0 | EC001832 | 
| ETIM 8.0 | EC001832 | 
| ETIM 9.0 | EC001832 | 
| ETIM 10.0 | EC001832 |