MLDSET-M1-1300T

Lot capteur de sécurité

Réf. produit : 66900021

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série MLDSET
Modèle spécial Témoin lumineux d'inhibition intégré
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner
Fonction de validation de l'inhibition
Prolongation du time-out d'inhibition
Raccordement alternatif pour deuxième signal d'inhibition
Aide à l'alignement laser intégrée Non
Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser Non
Témoin lumineux d'inhibition intégré Oui
Témoin lumineux de statut intégré Oui
Type d'inhibition Inhibition temporelle à 2 capteurs
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Portée 0 ... 8 m
Nombre de faisceaux 2 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 500 mm
Poids net 17.646 g
Type de capteurs d'inhibition Cellules reflex sur réflecteur PRK 25C
Avec montant Oui
Nombre de capteurs d'inhibition 2 pièce(s)
Hauteur de colonne sans pied 1.300 mm
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Macro EPLAN - edz
Consignes d'application - pdf
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - MLD 300, MLD 500 - pdf
Fiche technique - pdf
Instructions de montage - MLDSET - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf