Colonnes de signalisation
La vaste gamme de colonnes de signalisation préconfectionnées comprend des modèles avec différents nombres de segments ainsi qu’avec différentes séquences et couleurs de signalisation. Dans leur boîtier en aluminium robuste, les colonnes de signalisation de la série TL 305 permettent une signalisation très fiable grâce à leur éclairage clair et homogène.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 18 produits trouvés
TL305-ROGBW-BZ-M12
Colonne de signalisation
Numéro d’article :
50149108
- Type de signalisation: Optique et sonore
- Modules de calotte: 5 pièces préconfectionnées
- Série: TL 305
TL305-ROGBW-M12
Colonne de signalisation
Numéro d’article :
50149107
- Type de signalisation: Optique
- Modules de calotte: 5 pièces préconfectionnées
- Série: TL 305
TL305-ROGB-BZ-M12
Colonne de signalisation
Numéro d’article :
50149106
- Type de signalisation: Optique et sonore
- Modules de calotte: 4 pièces préconfectionnées
- Série: TL 305
TL305-ROGB-M12
Colonne de signalisation
Numéro d’article :
50149105
- Type de signalisation: Optique
- Modules de calotte: 4 pièces préconfectionnées
- Série: TL 305
TL305-ROG-BZ-M12
Colonne de signalisation
Numéro d’article :
50149104
- Type de signalisation: Optique et sonore
- Modules de calotte: 3 pièces préconfectionnées
- Série: TL 305
TL305-ROG-M12
Colonne de signalisation
Numéro d’article :
50149103
- Type de signalisation: Optique
- Modules de calotte: 3 pièces préconfectionnées
- Série: TL 305
TL305-5MC-BZ-IOL-M12
Colonne de signalisation
Numéro d’article :
50149102
- Type de signalisation: Optique et sonore
- Modules de calotte: 5 pièces préconfectionnées
- Type d'interface: IO-Link
- Série: TL 305-IOL
TL305-5MC-IOL-M12
Colonne de signalisation
Numéro d’article :
50149101
- Type de signalisation: Optique
- Modules de calotte: 5 pièces préconfectionnées
- Type d'interface: IO-Link
- Série: TL 305-IOL
TL305-4MC-BZ-IOL-M12
Colonne de signalisation
Numéro d’article :
50149100
- Type de signalisation: Optique et sonore
- Modules de calotte: 4 pièces préconfectionnées
- Type d'interface: IO-Link
- Série: TL 305-IOL
TL305-4MC-IOL-M12
Colonne de signalisation
Numéro d’article :
50149099
- Type de signalisation: Optique
- Modules de calotte: 4 pièces préconfectionnées
- Type d'interface: IO-Link
- Série: TL 305-IOL
TL305-3MC-BZ-IOL-M12
Colonne de signalisation
Numéro d’article :
50149098
- Type de signalisation: Optique et sonore
- Modules de calotte: 3 pièces préconfectionnées
- Type d'interface: IO-Link
- Série: TL 305-IOL
TL305-3MC-IOL-M12
Colonne de signalisation
Numéro d’article :
50149097
- Type de signalisation: Optique
- Modules de calotte: 3 pièces préconfectionnées
- Type d'interface: IO-Link
- Série: TL 305-IOL
Données d'article du : 10/07/2025