Sécurisation d'accès avec adaptation dynamique du format
L'automatisation croissante des machines et installations soumet les concepts de sécurité nécessaires à des exigences accrues. Les concepts classiques comme l'inhibition atteignent souvent leurs limites. Nos solutions de sécurité innovantes garantissent une sécurité sans faille, un flux de matériau efficace et une disponibilité élevée de votre installation, même dans les automatismes.
L'un des défis posés lors de la surveillance de l'accès à des lignes de convoyage est le traitement de marchandises transportées de différentes tailles et positions. Lorsque la taille des marchandises est toujours identique, il est possible de trouver des concepts de sécurité cohérents, par exemple basés sur des fonctions d'inhibition ; cependant, des failles de sécurité peuvent apparaitre rapidement lorsque la largeur des marchandises, le positionnement des marchandises sur la palette ou le positionnement de la palette sur la bande transporteuse varie. Cela vaut surtout pour la zone située sur le côté près des marchandises transportées. Grâce à son concept de sécurité réfléchi, la solution de sécurité de Leuze avec adaptation dynamique du format représente la solution optimale pour ces applications.

Condition :
Les palettes entrent et sortent automatiquement par une bande transporteuse. La sécurisation d'accès doit permettre le transport de marchandises de largeur variable et à différentes positions sur la palette, tout en empêchant les personnes de marcher le long de la bande.
Solution :
La sécurisation d'accès est réalisée au moyen de deux scanners laser de sécurité disposés à la verticale. Des capteurs mesurants déterminent la largeur et la position des marchandises et envoient ces informations au système de sécurité Leuze. Ce dernier adapte le champ de protection pour le passage des marchandises en conséquence.
Principe de fonctionnement :
Deux scanners laser de sécurité forment un champ de protection vertical. Devant le champ de protection, des capteurs optiques de distance sont installés de part et d'autre de la ligne de convoyage, ces capteurs détectent la largeur de la marchandise et sa position sur la voie de convoyage. Grâce à ces informations, le système de sécurité libère, dans le champ de protection, une fenêtre à travers laquelle la marchandise peut être acheminée sans interruption. L’accès, à côté de la marchandise, reste sécurisé. Une fois que la marchandise a passé la fenêtre ouverte du champ de protection, ce dernier est remis dans son état initial, la fenêtre est fermée. L'ensemble du processus est surveillé pour des raisons de sécurité.
Vos avantages en un coup d'œil
- Surveillance permanente de l'ensemble de la zone d'accès
- Sécurité sans faille pendant le cycle de transport
- Fiabilité et disponibilité élevées
- Faibles coûts d'entretien
- Protection optimale contre les manipulations
- Facilement adaptable
Composants système et paramètres de sécurité
Capteur de sécurité : scanner laser de sécurité RSL 400 | |
Capteurs mesurants : capteurs optiques de distance ODS | |
Système de commande : Siemens SIMATIC S7 | |
Programme de sécurité Leuze | |
PL d selon ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061 | |
Sortie de sécurité à 2 canaux |