Sécurisation de zone de véhicules de manœuvre linéaires
L'automatisation croissante des machines et installations soumet les concepts de sécurité nécessaires à des exigences accrues. Les concepts classiques comme l'inhibition atteignent souvent leurs limites. Nos solutions de sécurité innovantes garantissent une sécurité sans faille, un flux de matériau efficace et une disponibilité élevée de votre installation, même dans les automatismes.
Si les voies de circulation de véhicules de manœuvre sur rails se croisent, toutes les séquences de mouvements pendant le déplacement doivent être prises en compte lors de l’élaboration des concepts de sécurité. Les fonctions de sécurité nécessaires doivent également être considérées de manière globale : avant la validation du trajet, pendant le trajet et lorsque la position finale est atteinte. Si les fonctions nécessaires à la sécurisation des zones doivent être intégrées dans les véhicules de manœuvre eux-mêmes, cela peut avoir une influence considérable sur la conception du véhicule. En outre, cela exige une détermination de position embarquée exacte. Notre solution de sécurité offre une alternative autonome pour ces applications. Elle garantit la sécurisation sans faille des zones tout en assurant une sécurité maximale des processus.

Condition :
Le véhicule de manœuvre traverse la voie de circulation à intervalles réguliers. Pendant l'ensemble du déplacement, la zone concernée de la voie de circulation doit être protégée contre l'accès des personnes. Le véhicule de manœuvre doit toutefois pouvoir traverser la zone sécurisée de façon entièrement automatique.
Solution :
La zone de circulation concernée est protégée par des scanners laser de sécurité. Grâce à leurs champs de protection, ces derniers détectent l'accès et la présence de personnes. Pendant le déplacement, le contour du véhicule est supprimé dynamiquement des champs de protection. Ainsi, l'ensemble de la zone reste protégé de manière optimale à tout moment.
Principe de fonctionnement :
Avec leurs champs de protection, les scanners laser de sécurité sécurisent la zone de la voie de circulation dans laquelle se déplace le véhicule de manœuvre. Ils détectent à la fois la présence de personnes et la position du véhicule dans la zone surveillée. Pendant le trajet, le système de sécurité utilise ces informations pour masquer le contour du véhicule dans la zone sécurisée en commutant les champs de protection. De cette façon, la zone surveillée est sécurisée en permanence et le niveau de sécurité est maintenu tout au long du processus.
Vos avantages en un coup d'œil
- Contrôle de l'accès et de la présence de personnes
- Sécurité sans faille pendant tout le processus
- Aucune restriction pendant le transport de pièces – les pièces qui dépassent sont également possibles
- Système autonome avec intégration simple au sein du circuit de sécurité de la commande supérieure
Composants système et paramètres de sécurité
Capteur de sécurité : scanner laser de sécurité RSL 400 | |
Système de commande : Siemens SIMATIC S7 | |
Programme de sécurité Leuze | |
PL d selon ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061 | |
Sortie de sécurité à 2 canaux |